DEHN + SÖHNE

Schutzkonzepte


Technische Anfrage

 

Schutzvorschläge für die MSR-Technik

go Überspannungsschutz für LON

LONÜberspannungsschutz für LON

Mittels der LONWorks-Technologie können dezentrale Automationssysteme realisiert werden. Bereits bei der Leitungsverlegung ist darauf zu achten, dass es nicht zur Bildung von Induktionsschleifen kommt.

go Download [1.1 MB] · 1/2012

 

go Überspannungsschutz für das KNX-System

KNXKNX-System

Ist es absehbar, dass Elektroanlagen in Gebäuden mit umfangreichen Bedien-, Anzeige-, Steuer- und Regeleinrichtungen ausgestattet werden, muss über den Einsatz eines Installations-Bussystems nachgedacht werden. Ein weitverbreitetes Installations-Bussystem ist der bereits Anfang 1990 entwickelte EIB (Europäischer Installationsbus).

go Download [1 MB] · 1/2012

 

go Überspannungsschutz für M-Bus

M-BusM-Bus

Der M-Bus dient der zentralen Erfassung von Zählerständen. Durch den Einsatz niederkapazitiv wirkender Überspannungs-Schutzgeräte reduziert sich die Teilnehmerzahl nur unerheblich und erzielt einen hohen Schutz vor Überspannungen.

go Download [1.1 MB] · 1/2012

 

go Überspannungsschutz für PROFIBUS FMS, PROFIBUS DP und PROFIBUS PA

PROFIBUSPROFIBUS

Der PROFIBUS findet seinen Einsatz sowohl im prozess-/fertigungsnahen Bereich wie auch als zellen-/objektübergreifendes Leittechnik Medium. Das ausgedehnte Leitungsnetz erfordert einen umfassenden Überspannungsschutz. Die Übertragungsraten betragen beim PROFIBUS FMS, 500 kBit/s und beim PROFIBUS DP, 12 MBit/s. Beide Bussysteme lassen sich mittels HF Überspannungs-Ableiter schützen.

go Download [890 KB] · 1/2012