DEHN + SÖHNE

Schutzkonzepte


Technische Anfrage

 

Schutzvorschläge für die Kommunikationstechnik

go Überspannungsschutz des Telekommunikationsanschlusses

TelekommunikationsanschlussTelekommunikationsanschluss

Ob analoger-, ISDN- oder ADSL-Anschluss, der Eingangsschutz beginnt am Abschlusspunkt Linie. Das im Erdreich parallel geführte Energiekabel koppelt Überspannungen auf das FM Kabel ein, die den störungsfreien Betrieb negativ beeinflussen oder gar Anlagenkomponenten zerstören.

go Download [1 MB] · 1/2012

 

go Blitz- und Überspannungsschutz für Kabelnetze, Antennen, Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste

TV-SignalKabelnetze, Antennen, Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste

Die IEC 60728-11:2005, Deutsche Fassung DIN EN 60728-11:2005 entspricht den zur Zeit gültigen Regeln der Technik und bietet einfache, einheitliche und wirkungsvolle Schutzmechanismen gegen die Auswirkung von Blitzschlägen in Antennen.

Antennen, errichtet nach dieser Norm, erhöhen nicht die Blitzeinschlagswahrscheinlichkeit in das betrachtete Objekt. Auch stellt eine nach dieser Norm errichtete Antennenanlage keinen Ersatz für eine Blitzschutzsystem einer baulichen Anlage dar. Dieser Teil der IEC 60728 behandelt die Sicherheitsanforderungen ortsfester Anlagen und Geräte und ist, soweit anwendbar, auch für bewegliche und vorübergehend installierte Anlagen (z. B. Wohnmobile) anwendbar. Der Gültigkeitsbereich umfasst Kabelfernsehnetze (GAA-Netze), GA- und SAT-GA-Netze sowie Einzelempfangsnetze.

go Download [1 MB] · 1/2012