DEHN + SÖHNE

Schutzkonzepte


Technische Anfrage

 

Schutzvorschläge für die Anlagentechnik

go Überspannungsschutz für Dachrinnenheizungen

DachrinnenheizungDachrinnenheizungen

Durch Sonneneinstrahlung und Gebäudeabwärme kann auch bei Frost Schmelzwasser entstehen. Durch Wiedergefrieren wird das Abfließen des Wassers verhindert und es kommt zum Wasserrückstau, welcher die Funktionsfähigkeit der Dachentwässerung in Frage stellt. Auch wird eine Eiszapfenbildung begünstigt, die eine erhöhte Gefährdung mit sich bringt. Ein weitaus problematischerer Aspekt ist die Zunahme der Schnee- und Eislast auf dem Dach, dies kann schnell zu einer Überschreitung der max. Traglast führen. Auf der Grundlage aktueller Schadensfälle wurde beispielsweise vom Bayerischen Landesamt für Umwelt eine "Anleitung zur Abschätzung einer aktuellen Schneelast" herausgegeben. Diese Schäden können durch den Einsatz von Dach- u. Regenrinnenheizungen verhindert werden...

go Download [900 KB] · 1/2012

 

go Blitz- und Überspannungsschutz für Außenleuchten

AußenleuchtenAußenleuchten

Außenleuchten können sowohl an Gebäude-Außenwänden als auch frei im Gelände angebracht sein. In jedem der genannten Fälle ist zu überprüfen, ob sich die Außenleuchten in der Blitzschutzzone 0A (LPZ 0A ) oder in der Blitzschutzzone 0B (LPZ 0B) befinden. Außenleuchten in der LPZ 0A sind durch direkte Blitzeinschläge, Impulsströme bis zum maximalen Blitzstrom und durch das ungedämpfte Feld des Blitzes gefährdet. In der LPZ 0B sind sie gegen direkten Blitzeinschlag geschützt, jedoch durch Impulsströme bis zu anteiligen Blitzströmen und durch das ungedämpfte Feld des Blitzes gefährdet. ...

go Download [2 MB] · 1/2012

 

go Überspannungsschutz für Lichtbänder

AußenleuchtenLichtbänder

Die Vorschaltgeräterichtlinie 2000/55/EG fordert, dass konventionelle Vorschaltgeräte (KVG) der Energieeffizienzklassifizierung C ab November 2005 nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen. Leuchten in Lichtbändern werden deshalb mit stabförmigen Dreibanden Leuchtstofflampen im Durchmesser 26 mm oder 16 mm mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) betrieben. Sie finden ihren Einsatz in unterschiedlichsten Bereichen der Industrie, des Gewerbes und der Landwirtschaft.

go Download [1.3 MB] · 1/2012

 

go Überspannungsschutz für Frequenzumrichter

FrequenzumrichterFrequenzumrichter

Entgegen dem Einsatz von Überspannungs-Schutzgeräten auf der Eingangsseite eines Frequenzumrichters, stellt sich der Schutz auf der Ausgangsseite anders dar. Die Puls-Weiten-Modulation verursacht hier Spannungsspitzen, welche Schutzgeräte, die auf Nennspannungsbasis ausgewählt wurden, innerhalb kürzerer Betriebszeiten zerstören. Auch erfordern die, durch die Taktfrequenz hervorgerufenen feldgebundenen Störungen, eine geschirmte Leitung zum frequenzgesteuerten Antrieb. Diese Schirmung kommt zudem der Reduzierung einer Störeinkopplung zugute.

go Download [900 KB] · 1/2012

 

go Überspannungsschutz für Fahrzeugwaagen

FahrzeugwaagenFahrzeugwaagen

Überspannungsschutz elektromechanischer Fahrzeugwaagen mit mikrocomputergesteuerter Auswerteelektronik.

go Download [900 KB] · 1/2012

 

go Überspannungsschutz für Aufzugsanlagen

AufzugsanlagenAufzugsanlagen

Bei Anlagen mit einer Äußeren Blitzschutzanlage muss die Aufzugsanlage in das Blitzschutzsystem integriert werden. Hier muss die DIN EN 62305-3 [5] zusätzlich zu den Forderungen nach DIN VDE 0100-443 [1] eingehalten werden. Die Beurteilung der Maßnahmen zur Integration in ein vorhandenes Blitzschutzsystem muss durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) vorgenommen werden.

go Download [1.7 MB] · 1/2012