DEHN + SÖHNE

Schutzkonzepte


Technische Anfrage

 

Schutzvorschläge für Anlagen und Gebäude

go Überspannungsschutz für Tankstellen

TankstellenTankstellen

Tankstellen sind aufgrund ihrer Größe und der meist exponierten Lage besonders gefährdet bei Blitz- und Überspannung.
So reagieren die elektronischen Geräte wie Leit- und Anzeigesysteme extrem empfindlich bei Blitzströmen und Überspannungen. Moderne Tankstellen sind jedoch auf die sichere Funktion dieser Systeme angewiesen, um einen zuverlässigen Betrieb, meist rund um die Uhr, zu gewährleisten.

go Download [930 KB] · 1/2012

 

go Blitz- und Überspannungsschutz für Golfanlagen

GolfanlagenGolfanlagen

Golfplätze sind Anlagen mit ausgedehnter und umfangreicher Infrastruktur. Generell ist es sinnvoll das Schadensrisiko durch Blitzschlag entsprechend der DIN EN 62 305-2 (VDE 0185-305 Teil 2) für verschiedene Anlagenteile des Golfplatzes abzuschätzen und die daraus resultierenden Ergebnisse in die Planung der Schutzmaßnahme einzubeziehen.

go Download [2.1 MB] · 1/2012

 

go Blitzschutz auf Sportanlagen

SportanlagenSportanlagen

Durch Blitzeinschläge in Flutlichtanlagen, Tribünen, Zaunanlagen oder gar in Spielflächen entsteht ein riesiges Gefahrenpotential für Sportler und Zuschauer. ...

go Download [1.3 MB] · 1/2012

 

go Blitzschutz für Kirchen

KirchenKirchen

Kirchen sind bauliche Anlagen, die in der Regel ihre Umgebung wesentlich überragen und damit einen bevorzugten Blitzeinschlagspunkt darstellen. Auch unter dem Gesichtspunkt des hohen kulturhistorischen Wertes von Kirchen und der Tatsache, dass sich große Menschenansammlungen hierin befinden, ist die Notwendigkeit von Blitzschutzmaßnahmen gegeben ...

go Download [1.3 MB] · 1/2012

 

go Überspannungsschutz für die Landwirtschaft

LandwirtschaftLandwirtschaft

Komplexe elektrische und informationstechnische Anlagen prägen das Bild der heutigen Landwirtschaft. Zeitintensive Arbeiten werden optimiert und wenn möglich automatisiert. Es kommen Verfahren und Systeme zum Einsatz, die sich positiv auf die Ertragssituation auswirken. Die DIN VDE 0100-705 empfiehlt im Abschnitt 705.443 bei Vorhandensein elektronischer Betriebsmittel den Blitz- und Überspannungsschutz.

go Download [1.1 MB] · 1/2012