Downloads
- Kataloge
- Blitzplaner
- Druckschriften,
Publikationen:
· Überspannungsschutz
· Blitzschutz / Erdung
· Arbeitsschutz - Allgemeine Broschüren
Produktneuheiten, Seminarplan
CE-Konformität, QM-Zertifikat etc. - Prüfprotokolle
- LV-Texte
- Vorbemerkungen
- LV-Texte - Auswahl leicht gemacht
Sortiert nach Beispielobjekten/Schnittstellen - LV-Texte - gesamt
Sortiert nach Produktbereichen
- EPLAN
- Software und Berechnungshilfen
- Mess- und Prüfsysteme / Login
- Fast Viewer Client
für die Remote-Unterstützung und Präsentation [460 KB]
exe-Datei - Einbauanleitungen finden Sie zum Download direkt
am jeweiligen Produkt.
Zur Produktseite
Hinweis:
Die aktuellen Produktkataloge können Sie auch
per
Post bestellen.
Einzelne PDF-Datenblätter finden Sie zum Download direkt am Produkt:
Produktübersicht
Software | <english>
DEHNsupport Toolbox
Planungs-Software für Blitzschutzsysteme
Die elektronische Entscheidungshilfe DEHNsupport bietet einfach und praxisnah
dem Planer und Installateur Programme an, die vom Risikomanagement über
die Berechnung der Fangstangenlänge, die Berechnung des Trennungsabstandes
bis hin zur Erderlängenberechnung reichen.
mehr Info
Hierdurch wird die Planung eines Blitzschutzsystems wesentlich vereinfacht.
| INFORMIEREN - Wenn Sie zunächst weitere Informationen benötigen: |
| KAUFEN - Wenn Sie das Programm erwerben möchten: |
| TESTEN - Wenn Sie das Programm einmal testen wollen bekommen
Sie hier die Demo Version: |
| UPDATE - Wenn Sie
bereits Lizenznehmer sind können Sie hier Ihre Version auf den neuesten
Stand bringen: |
Bisherige Änderungen in den Versionen:
- Verbesserung der graphischen Auflösung sowie der Zoom-Funktion
- Eingabe von Gebäudegrößen bis zu 250,00 m in Länge sowie Breite als auch Gebäudehöhe bis zu 300,00 m möglich
- Integration der Option "Walmdach"
- Erweiterung der Eingabeoptionen für komplexe Gebäude
- Verbesserung der Leitungsdarstellung durch farbliche Kennzeichnung
- Verbesserung der Fangoption im Menü LPS bearbeiten
- Integration einer Kopierfunktion für Fangstangen als auch für Messpunkte
- Funktionserweiterung durch die Option "Beschriftung"
- Setzen eines Einschagpunktes
- Überarbeitung des Ausdrucks
- Überarbeitung der DEHN Distance Tool Programmhilfe
- Integration der mazedonischen Sprache
- Ergänzung der mazedonischen Erdblitzdichtenkarte in der Software DEHN Risk Tool; Erweiterung der Auswahl der Berechnungsgrundlage mit der länderspezifischen Normenbezeichnung MKS EN 62305
- Überarbeitung der ungarischen Erdblitzdichtedatenbank
- Erweiterung des lang/kurz Ausdruckes der Risikoanalyse durch einen Verweis auf die Bauteilenormung EN 50164-1 .... -5 (1 Seite)
- Integration der ungarischen Sprache sowie Ergänzung der Erdblitzdichtenkarte/Erdblitzdichtedaten in der Software DEHN Risk Tool;
Erweiterung der Auswahl der Berechnungsgrundlage mit der länderspezifischen Normenbezeichnung MSZ EN 62305. - Integration des Österreichischen Vorworts zum Thema Risikoanalyse nach ÖVE/ÖNORM EN 62305-2:2010. Änderung der Faktoren Lf , LO sowie rf.
Gültigkeit in Österreich seit 20.03.2010 - Überarbeitung der französischen Erdblitzdichtedatenbank
- Anpassung der russischen Sprache
- Falls mit der Version 2.040, welche am 12.07.2010 veröffentlicht wurde, Risikobewertungen
erstellt bzw. bestehende Berechnungen überarbeitet oder aufgerufen wurden, so sind diese fehlerhaft.
In diesen Berechnungen wurden die Risikokomponenten RA sowie RU (Risikokomponenten für Schritt- und Berührungsspannung außerhalb sowie innerhalb der baulichen Anlage) nicht berechnet.
Um diese Berechnungsfehler rückgängig machen zu können, muss die Version 2.041 installiert und die Berechnungen bearbeitet werden.
Anleitung PDF [500 KB]

WICHTIG: Der Fehler tritt nur bei Analysen mit angelegten Blitzschutzzonen/Zonen auf.
- Integration der polnischen Sprache sowie Ergänzung der Erdblitzdichtenkarte
Polen in der Software DEHN Risk Tool; Erweiterung der Auswahl der Berechnungsgrundlage mit der länderspezifischen Normenbezeichnung PN-EN 62305.
- Integration der russischen Sprache.
Hilfe zum Download:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Downloadbutton. Nun sichern Sie mit "Ziel speichern unter" die Datei auf Ihrer Festplatte. Nach dem Entpacken der ZIP-Datei (Doppelklick) sollten Sie das Programm (.exe) mit einem Doppelklick starten können.