Schutzkonzepte
- Grundkonzepte:
Einführung
Blitz-Schutzzonen-Konzept
Industrie
Büro/Verwaltung
Wohngebäude
Gefahrenmeldeanlagen
PV-Anlagen
Biogas-Anlagen
- Schutzvorschläge:
Kommunikationstechnik
Datentechnik
MSR-/Bussysteme
Sicherheitssysteme
Regenerative Energien
Anlagen und Gebäude
Anlagentechnik
- Praxislösungen:
Anwendungsbeispiele
Praxislösungen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Um die Anforderungen aus der Produktnorm und der Installationsnorm für Überspannungsschutzeinrichtungen erfüllen zu können, werden Überspannungsableiter mit externen Vorsicherungen versehen. Neben dem Platzbedarf für die Sicherungen entsteht auch ein erhöhter Verdrahtungsaufwand. Die Gerätefamilie DEHNguard ... CI, bei der die Vorsicherung bereits im Schutzmodul des Überspannungsableiters integriert ist, bietet in dieser Hinsicht diverse Vorteile.
Im Teil 3, Beiblatt 2 der Normenreihe DIN EN 62305 wird das Errichten von Blitzschutzsystemen für Anlagen mit explosionsgefährdeten Bereichen beschrieben. Ein Blitzschutzsystem (LPS II) der Schutzklasse II entspricht den normalen Anforderungen für explosionsgefährdete Bereiche. Die Anforderungen beruhen auf den in der Praxis bewährten Ausführungen von Blitzschutzsystemen in explosionsgefährdeten Bereichen. Abweichend davon kann die im Teil 2 beschriebene Risikoanalyse jedoch eine abweichende Schutzklasse und zusätzliche Maßnahmen zur Reduzierung des Gesamtrisikos fordern. ...
Um den Blitzstrom in die Erde einzuleiten und hohe Spannungsgefälle zu reduzieren sind Form und Abmessung der Erdungsanlage die wichtigsten Kriterien. In DIN EN 62305-3
Die Auswahl nicht zugelassener Erderwerkstoffe oder Werkstoff-Kombinationen können die Wirkung von Blitzschutzsystemen stark reduzieren oder innerhalb weniger Jahre komplett aufheben. Durch Korrosion werden Fangeinrichtung und Ableitungen sowie deren Verbindungsbauteile zerstört. Auch Einführungen von Ableitungen ins Erdreich oder in Betonfundamente sind Schwachstellen mit erhöhter Korrosionsgefahr. ...
Elektrische und elektronische Systeme in Form von Gebäudemanagement-, Telekommunikations-, Steuerungs- und vor allem Sicherheitssystemen halten mit sehr hohen Wachstumsraten Einzug in nahezu alle Bereiche von Wohn- und Zweckbauten. Die Anforderungen, sowie der Anspruch auf Verfügbarkeit, die an derartige Systeme gestellt werden, sind sehr hoch.
Die Notwendigkeit von Überspannungs-Schutzmaßnahmen direkt vor Kameraanlagen entscheidet sich nach der Frage, ob ein Ausfall der Kamera infolge von Überspannungen akzeptierbar ist oder nicht.