Service- und Prüfdienstleistungen für PV-Systeme

Erstellung von Blitzschutzkonzepten

Gerne erarbeiten wir für Sie ganzheitliche, individuelle Schutzkonzepte für Photovoltaikanlagen - für Aufdach-, Freiflächen-, oder Inselsysteme. Nutzen Sie das umfassende Serviceangebot DEHNconcept.

→ Mehr Info zu DEHNconcept - Planung von Blitzschutzsystemen


Prüfungen von Systemen und Komponenten

Mit dem DEHN Test- und Prüfzentrum haben Sie Zugang zu einem der leistungsstärksten Stoßstromlabore weltweit. Lassen Sie Ihre Wechselrichter und Montagesysteme sorgfältig testen: Wir führen für Sie Blitzstromprüfungen von bis zu 400 kA durch.

Prüfung von PV-Komponenten

Auch eine Bewertung und Überprüfung des PV-Montagegestells als natürlicher Bestandteil der Ableitung einer Blitzschutzanlage inkl. künstlicher Alterung der Bauteile gehört zu unserem Leistungsangebot.

PV-Simulator für realitätsnahe Tests

Geräte und Komponenten, die in PV-Anlagen eingesetzt werden, müssen auf deren spezielle Anforderungen abgestimmt sein. Besonders für Geräte, die in PV-Anlagen Schutz- und Schaltfunktionen übernehmen, muss das Verhalten in der Praxis durch realitätsnahe Laborsimulationen getestet werden.

Konventionelle DC-Quellen sind erfahrungsgemäß ungeeignet, um das Verhalten von PV-Systemkomponenten exakt abzubilden. Aus diesem Grund finden Sie im DEHN Testzentrum einen speziell für die PV-Anforderungen konzipierten Simulator. Mit seiner dynamischen i/u-Charakteristik bietet er die realitätsnahe Nachbildung von Schaltvorgängen in PV-Anlagen.

Technische Parameter

Prüfungen an

  • Überstromschutzeinrichtungen
  • Überspannungsschutzeinrichtungen und
  • mechanischen Schaltgeräten

werden beim gegenwärtigen Ausbau des PV-Simulators bei individuellen Einstellwerten von bis zu UOC = 1500 V, ISC = 100 A, P = 150 kWP durchgeführt.

→ Mehr Info zum DEHN Prüf- und Testzentrum