Schutzhandschuh mit langer Stulpe

DEHNcare® - Persönliche Schutzausrüstung

Schutzhandschuh APG - störlichtbogengeprüftDieser störlichtbogengeprüfte Schutzhandschuh, mit der innovativen langen Stulpe, ist die ideale Ergänzung zum bewährten Schutzhandschuh APG.

Die lange Stulpe erweitert den Störlichtbogenschutz nun bis zur Armbeuge (Erweiterter Schutzbereich der Hand auf Unterarmschutz zum Ziehen von NH-Sicherungseinsätzen nach DIN VDE 0680-4:1980-11).

Das weiche Leder an der Handschuhinnenseite sorgt für die hervorragende Feinfühligkeit. Atmungsaktive Materialien bieten einen hohen Tragekomfort auch bei länger währendem Einsatz.

 

Der neue Schutzhandschuh APG .. L wird in 5 Größen (Gr. 8 – 12) angeboten.
Dabei entspricht die Länge des Handschuhs dem notwendigen, nach Norm geforderten, Maß zum Ziehen von Sicherungseinsätzen.

Mit diesem Handschuh wird der erhöhte Schutz nach IEC 614482-1-1 von 32,8 cal/cm² erreicht!