Schutz der Informationstechnik

Blitz- und Überspannungsschutz für informationstechnische Komponenten einer Windkraftanlage

Bei Windkraftanlagen sind die Schnittstellen im Bereich der Informationstechnik besonders empfindlich. Sie brauchen einen speziellen Schutz gegen Blitzeinwirkung und Überspannungen.

Ein Schutzkonzept mit Yellow/Line-Produkten hilft Ihnen, das Risiko von Schäden an der Informations- und Datentechnik zu minimieren.

Produkte zum Schutz der Informationstechnik

Betriebssicherheit durch Condition Monitoring

Für die höchstmögliche Anlagenverfügbarkeit müssen die installierten Ableiter ständig auf Funktionstüchtigkeit überprüft werden.

Das Ableiterüberwachungs-System LifeCheck®  ist serienmäßig in allen Ableitern der BLITZDUCTOR® XT Reihe mit RFID enthalten - es fügt sich nahtlos in das Condition Monitoring System Ihrer Windkraftanlage ein.

 

Verwandte Themen | Produkte
Produktübersicht
BLITZDUCTOR XTBLITZDUCTOR® XT
Teilbarer, kombinierter Blitz- und Überspannungsableiter (Type 1 + 2) mit integrierter LifeCheck®-Funktion zur Überwachung der Ableiter für zwei-, drei- oder vierpolige Schnittstellen.
→ Produktdetails
BLITZDUCTOR SPBLITZDUCTOR® SP
Teilbarer Überspannungsableiter (Type 2) für zwei-, drei- oder vierpolige Schnittstellen.
→ Produktdetails
DEHNconnectDEHNconnect
Überspannungs-Ableiter (Type 2) in Reihenklemmentechnik zum Schutz von MSR-Kreisen und Bussystemen zum Schutz einer Doppel- bzw. zwei Einzeladern.
→ Produktdetails
DEHNpatchDEHNpatch
Überspannungsableiter für RJ45 Schnittstellen zur Verwendung in allen ethernetbasierten Bussysteme.
→ Produktdetails
DEHNvarioDEHNvario
Die variable Gehäusebauform des DEHNvario bietet Freiheitsgrade hinsichtlich Bauraum und Anschlusstechnik und somit Möglichkeiten für die Umsetzung kundenspezifischer Schutzlösungen.
→ Produktdetails
BLITZDUCTOR VTBLITZDUCTOR® VT
Kompaktes Schutzgerät zum Schutz von Versorgungsspannungen bis 60 V DC und Nennströmen bis 7 A sowie zum Schutz von RS485/422 Schnittstellen.
→ Produktdetails