Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Leistungsbeschreibungen DEHNconcept

Berechnung von Erdungsanlagen an Transformatorstationen (S03375)

Leistungsgrundlage

DIN EN 50522 (VDE 0101-2):2011-11 Teil 2 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
DIN VDE 0100 Teil 410, Teil 540 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
DIN VDE 0185-305-3 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
DIN 18014 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
DIN VDE 0151 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
DIN VDE 0141 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befindet sich eine der o.g. Normen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)
(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)

(Befindet sich eine der o.g. Normen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)
(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)

Voraussetzungen

  1. Grundlegende Informationen zur elektrischen Anlage (DEHN Datenblatt)
  2. Aufbau des Trafos z.B. starre Erdung / isolierter Sternpunkt
  3. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung (S03070)

Leistungsbeschreibung

  1. Ergebnis der Leiterquerschnittsberechnung in Abhängigkeit des Werkstoffes
  2. technische Parameter der elektrischen Anlage mittels eines DEHN&nbspBerechnungsprogramms

Umfang

  1. Berechnung des Innenerders im Stationsraum
  2. Berechnung des Schutzleiters zur HES
  3. Berechnung der HES
  4. Berechnung der Erdungs- und Kurzschließvorrichtung (primärseitig)
  5. Berechnung der Erdungs- und Kurzschließvorrichtung (sekundärseitig)
  6. Allgemeine Beschreibung (PDF-Dokument)

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .xlsx) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich

Zeichnungserstellung (S04555)

Erstellung von CAD Zeichnungen baulicher Anlagen als Grundlage für die Planung von Blitzschutzsystemen.


Leistungsgrundlage

Zur Planung von Blitzschutzsystemen und der damit verbundenen Konstruktion des Schutzraumes der Fangeinrichtungen ist die maßstabsgerechte Darstellung des aktuellen Baubestandes in einer CAD Datei notwendig. Sind bei der Beauftragung einer Blitzschutzplanung keine oder keine ausreichenden 2D noch 3D CAD Dateien vorhanden, so können diese anhand bestehender Zeichnungsdokumente in Papierform und / oder Pixel-Scans von Bestandsplänen als 3D Zeichnungen neu gezeichnet werden.

Voraussetzungen

  1. Bereitstellung von Zeichnungen des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage in nicht editierbarer elektronischer Form oder in Papierform
  2. Optional: Durchführung einer kostenpflichtiger Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung (S03070)

Leistungsbeschreibung

Zeichnerische Darstellung des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage in 3D CAD Dateien

Umfang

Zeichnerische Darstellung der für die Planung von Blitzschutzmaßnahmen notwendigen äußeren Hülle des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage in 3D CAD Dateien

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. dwg, nwd, ifc) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich

Auslegung Überspannungsschutz (S05596)

(Auslegung eines Überspannungsschutzkonzept)


Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
DIN VDE 0100-443 (VDE 0100-443) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
DIN VDE 0100-712 (VDE 0100-712) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befindet sich eine der o.g. Normen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)  

Optional:
IEC 62305-3  in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
IEC 62305-4  in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
IEC 60364-4-44  in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
IEC 60364-5-53 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
IEC 60364-7-712  in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)

Voraussetzungen

  1. Grundlegende Informationen zur elektrischen Anlage
  2. Bereitstellung von Verteilungsstrukturplänen/Stromlaufpläne der elektrischen Anlage
  3. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung

Leistungsbeschreibung

  1. Dimensionierung und Bestimmung der Schutzziele für die elektrische Anlage / elektronischen Bauteile mit dem Auftraggeber (optional auch Vor-Ort-Bestandsaufnahme)
  2. Erstellung eines Überspannungsschutzkonzeptes auf Basis der Bestandsaufnahme oder den bereitgestellten Unterlagen
    1. Dimensionierung und Auswahl der Überspannungsschutzgeräte für das Überspannungsschutzsystem, entsprechend der gegebenen Spezifikationen der zu schützenden, elektrischen Anlage
    2. Zeichnerische Darstellung der eingesetzten Überspannungsableiter am zu schützendem Bauteil / der zu schützenden Anlage, anhand eines Verteilerstrukturplanes
    3. Bilddokumentation mit textlicher Beschreibung
    4. Erstellung einer Produktliste der verwendetenÜberspannungsschutzkomponenten
  3. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Planung der Äußeren Blitzschutzanlage (S19292, S19293, S19294)
  4. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Planung der Erdungsanlage für äußere Blitzschutzsysteme(S19295)

Umfang

  1. Textliche Beschreibung mit Bilddokumentation und Verteilerstrukturplan inklusive der eingeplanten Überspannungsableiter
  2. Produktliste der eingesetzten Überspannungsableiter (ohne eventuell notwendigen Zubehör, z.B. Ableiter-Vorsicherung)<
  3. Bereitstellung der Produktdatenblätter, Herstellererklärungen und Montageanleitungen (soweit vorhanden) der in der Planung verwendeten Komponenten
  4. Optional: Kostenfreie Bereitstellung von LV-Texten der in der Planung verwendeten Komponenten
  5. Optional: Ausarbeitung einer detaillierten Materialstückliste (bei vorhandenen Kundenkonditionen für Blitzschutzmaterial auch Erstellung eines Materialangebotes)

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .xlsx) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich

 

Risikoanalyse (S19277)

(Blitzschutz Risiko-Management)


Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befindet sich die o.g. Norm zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)

Alternativ:
IEC 62305-2 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)

Voraussetzungen

  1. Vollständig ausgefüllter und durch den Auftraggeber unterschriebener Fragebogen zur Abschätzung des Schadensrisikos für bauliche Anlagen sowie weitere unterstützende Dokumente (z.B. Brandschutzdokument)
  2. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung (S03070) mit dem Ziel der Beantwortung des Fragebogens zur Abschätzung des Schadensrisikos für bauliche Anlagen in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber

Leistungsbeschreibung

Risiko-Management Betrachtung nach DIN EN 62305-2 oder IEC 62305-2 anhand der durch den Auftraggeber vorgegebenen oder in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber erarbeiteten Eingangsparameter

Umfang

  1. Festlegung der zu betrachtenden baulichen Anlage und ihrer Eigenschaften
  2. Festlegung aller Schadensarten für die zu betrachtende bauliche Anlage und der zugehörigen Schadensrisiken R1, R2, R3 und R4
  3. Abschätzung des Schadensrisikos für jede selektierte Schadensart
  4. Abschätzung des Schutzbedarfs durch Vergleich der selektierten Schadensrisiken (R1, R2 und R3) für eine bauliche Anlage mit dem akzeptierbaren Schadensrisiko RT
  5. Bei Selektierung von R4: Abschätzung der Wirtschaftlichkeit des Schutzes durch Vergleich der Kosten für den Gesamtverlust mit und ohne Schutzmaßnahmen

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .dsprj) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich

Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung (S03070)

(Reisekosten für Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung)


Leistungsgrundlage

Aufgrund fehlender / unvollständiger Dokumentation für ein mit Blitzschutzmaßnahmen zu versehendem Gebäude kann zur Planung von Blitzschutzsystemen und der damit verbundenen Konstruktion des Schutzraumes der Fangeinrichtungen eine Vor-Ort Bestandsaufnahme durch den Planer sinnvoll sein. Ebenfalls werden im persönlichen Gespräch mit dem Auftraggeber die Erwartungen an eine Blitzschutzplanung eruiert und prinzipielle Lösungsmöglichkeiten für Blitzschutzanlagen aufgezeigt.

Voraussetzungen

  1. Teilnahme des Entscheidungsbevollmächtigten/Entscheidungsbefugten des Auftraggebers an der Besprechung
  2. Zugänglichkeit der zu besichtigenden Anlage
  3. Fotografiererlaubnis
  4. Information über benötigte persönliche Schutzausrüstungen

Leistungsbeschreibung

  1. Bestandsaufnahme der Anlage
  2. Diskussion von prinzipiellen Lösungsmöglichkeiten

Umfang

  1. Besichtigung der Anlage
  2. Fotodokumentation der Anlage
  3. Festlegung der Lösungsvarianten für den Blitzschutz

Dokumentenformat

Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format

Trennungsabstandsberechnung (S19288)

Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befindet sich die o.g. Norm zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)

Alternativ:
IEC 62305-3 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)

Voraussetzungen

  1. Bereitstellung von Zeichnungen des Blitzschutzsystems des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage in elektronischer Form in folgenden Datenformaten:
    • 2D: .dxf, .dwg, .pdf
    • 3D: .dwg, ifc, nwd, skp
  2. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung

Leistungsbeschreibung

Trennungsabstandsberechnung entsprechend Abschnitt 6.3 der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3

Umfang

  1. Textliche Beschreibung der Trennungsabstandsberechnung mit Erläuterung der Lösungsgrundsätze und Auflistung eventuell zu beachtender Randbedingungen
  2. Zeichnung mit Darstellung der einzuhaltenden Trennungsabstände aus dem DEHNsupport Distance Tool

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .pri) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich

 

Acceptance Test of Lightning Protection System (S19290)

(Determination of the conformity of the installed lightning protection system with the design documents)


Specification Basis

  • Professional installation of lightning protection systems as planned, while taking into account the product-specific installation specifications for the lightning protection components to be used (decisive for the intended function of the lightning protection system)
  • Determination of the conformity of the installed lightning protection system with the underlying design documents as a necessary requirement for the testing and maintenance of the lightning protection system

Requirements

Design services performed by DEHN (C&P)

or

or

and / or

Specification

  1. Comparison of the design documents with the installed lightning protection system on site (visual inspection)
  2. Creation of design documentation with image documentation and written notes

Scope

Design documentation with image documentation and written notes

Document Format

  • Handover of all documents electronically in PDF format
  • Handover in open formats (e.g. .docx, .xlsx, .dwg, .dxf) with separate, signed handover document possible

General

The determination of the conformity of the installed lightning protection system with the design documents does not replace the requirements for the maintenance and testing of a lightning protection system in accordance with section 7 of DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in the version valid at the time the order is placed.

Abnahme Blitzschutz (S19290)

(Feststellung der Übereinstimmung des installierten Blitzschutzsystems mit den Planungsunterlagen)


Leistungsgrundlage

  • Planungsgemäße und fachgerechte Installation von Blitzschutzsystemen unter Berücksichtigung der produktspezifischen Installationsvorgaben für die zu verwendenden Blitzschutzkomponenten (maßgebend für die bestimmungsgemäße Funktion des Blitzschutzsystems)
  • Feststellung der Übereinstimmung des installierten Blitzschutzsystems mit den zugrundeliegenden Planungsunterlagen als notwendige Voraussetzung für die Prüfung und Wartung des Blitzschutzsystems

Voraussetzungen

Durchgeführte Planungsleistungen von DEHN (C&P)

oder

oder

und / oder

Leistungsbeschreibung

  1. Vergleich der Dokumente der Planungsunterlagen mit dem installierten Blitzschutzsystem vor Ort (Sichtprüfung)
  2. Erstellung einer Ausführungsdokumentation mit Bilddokumentation und schriftlichen Anmerkungen

Umfang

Ausführungsdokumentation mit Bilddokumenten und schriftlichen Anmerkungen

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .xlsx, .dwg, .dxf) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich

Allgemeines

Die Feststellung der Übereinstimmung des installierten Blitzschutzsystems mit den Planungsunterlagen ersetzt nicht die Anforderungen zur Wartung und Prüfung eines Blitzschutzsystems entsprechend Abschnitt 7 der DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung.

 

Konzepterstellung getrennter Blitzschutz (S19292)

(Planung von äußeren Blitzschutzsystemen (ohne Erdungsanlagen) mit getrennten Fangeinrichtungen und Ableitungen)


Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befindet sich die o.g. Norm zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)

Alternativ:
IEC 62305-3 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)

Voraussetzungen

  1. Vollständig ausgefülltes Projektdatenblatt (Formular durch DEHN (C&P) bereitgestellt)
  2. Bereitstellung von Zeichnungen des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage in elektronischer Form in einem der folgenden Datenformate:
    • 2D: .dxf, .dwg, pdf (nicht eingescannt!)
    • 3D: .dwg, ifc, dgn, skp, stl, stp
    • Optional: kostenpflichtige Beauftragung einer Zeichnungserstellung(S04555) oder kostenpflichtige Beauftragung eines 3D Scans zur Erzeugung von 3D Daten des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage S10366)
  3. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung (S03070)

Leistungsbeschreibung

  1. Dimensionierung der Fangeinrichtungen des Blitzschutzsystems (LPS) entsprechend der gewählten Schutzklasse des LPS mit dem Blitzkugelverfahren entsprechend Abschnitt 5.3.3 der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3 und unter Beachtung der Windlasten entsprechend EUROCODE 1
  2. Dimensionierung der Ableitungen des Blitzschutzsystems (LPS) entsprechend der gewählten Schutzklasse des LPS
  3. Zeichnerische Darstellung der Fangeinrichtungen und Ableitungen am zu schützendem Gebäude / der zu schützenden Anlage
  4. Schutzraumkonstruktion der Fangeinrichtungen (2D oder 3D je nach Format der zur Verfügung gestellten Daten sowie der Komplexität des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage
  5. Erstellung einer Materialstückliste der verwendetenBlitzschutzkomponenten
  6. Trennungsabstandsberechnung entsprechend Abschnitt 6.3 der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3
  7. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Planung der Erdungsanlage für äußere Blitzschutzsysteme(S19295)
  8. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Planung von Überspannungsschutzmaßnahmen(S05596)

Umfang

  1. Textliche Beschreibung des Blitzschutzkonzeptes / Blitzschutzlösung mit Erläuterung der Lösungsgrundsätze und Auflistung eventuell zu beachtender Randbedingungen bei der praktischen Umsetzung der Planung
  2. Zeichnungen der Dachansicht und der Schutzraumkonstruktion (2D oder 3D je nach Format der zur Verfügung gestellten Daten des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage)
  3. Zeichnungen zu Montagedetails der verwendeten Blitzschutzkomponenten
  4. Materialstückliste (bei vorhandenen Kundenkonditionen für Blitzschutzmaterial auch Erstellung eines Materialangebotes)
  5. Bereitstellung der Produktdatenblätter, Herstellererklärungen und Montageanleitungen (soweit vorhanden) der in der Planung verwendeten Komponenten
  6. Optional: Kostenfreie Bereitstellung von LV-Texten der in der Planung verwendeten Komponenten

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .xlsx, .dwg, .nwd) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich

Konzepterstellung nicht getrennter Blitzschutz (S19293)

(Planung von äußeren Blitzschutzsystemen (ohne Erdungsanlagen) mit nicht getrennten Fangeinrichtungen und Ableitungen)


Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befindet sich die o.g. Norm zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)

Alternativ:
IEC 62305-3 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)

Voraussetzungen

  1. Vollständig ausgefülltes Projektdatenblatt (Formular durch DEHN (C&P) bereitgestellt)
  2. 2D: .dxf, .dwg, pdf (nicht eingescannt!)
  3. 3D: . dwg, ifc, dgn, skp, stl, stp
  4. Optional: kostenpflichtige Beauftragung einer Zeichnungserstellung(S04555) oder kostenpflichtige Beauftragung eines 3D Scans zur Erzeugung von 3D Daten des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage (S10366)
  5. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung(S03070)

Leistungsbeschreibung

  1. Dimensionierung der Fangeinrichtungen des Blitzschutzsystems (LPS) entsprechend der gewählten Schutzklasse des LPS mit dem Blitzkugelverfahren entsprechend Abschnitt 5.3.3 der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3 und unter Beachtung der Windlasten entsprechend EUROCODE 1
  2. Dimensionierung der Ableitungen des Blitzschutzsystems (LPS) entsprechend der gewählten Schutzklasse des LPS
  3. Zeichnerische Darstellung der Fangeinrichtungen und Ableitungen am zu schützenden Gebäude / der zu schützenden Anlage
  4. Schutzraumkonstruktion der Fangeinrichtungen (2D oder 3D je nach Format der zur Verfügung gestellten Daten des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage)
  5. Erstellung einer Materialstückliste der Blitzschutzkomponenten
  6. Durchführung einer Trennungsabstandsberechnung entsprechend Abschnitt 6.3 der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3, sofern erforderlich
  7. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Planung der Erdungsanlage für äußere Blitzschutzsysteme(S19295)>
  8. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Planung von Überspannungsschutzmaßnahmen(S05596)

Umfang

  1. Textliche Beschreibung des Blitzschutzkonzeptes / Blitzschutzlösung mit Erläuterung der Lösungsgrundsätze und Auflistung eventuell zu beachtender Randbedingungen bei der praktischen Umsetzung der Planung
  2. Zeichnungen der Dachansicht und der Schutzraumkonstruktion (2D oder 3D je nach Format der zur Verfügung gestellten Daten des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage)
  3. Zeichnungen zu Montagedetails der verwendeten Blitzschutzkomponenten
  4. Materialstückliste (bei vorhandenen Kundenkonditionen für Blitzschutzmaterial auch Erstellung eines Materialangebotes)
  5. Bereitstellung der Produktdatenblätter, Herstellererklärungen und Montageanleitungen (soweit vorhanden) der in der Planung verwendeten Komponenten
  6. Optional: Kostenfreie Bereitstellung von LV-Texten der in der Planung verwendeten Komponenten

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. docx, .xlsx, .dwg, nwd) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich

Konzepterstellung getrennter / nicht getrennter Blitzschutz (S19294)

(Planung von äußeren Blitzschutzsystemen (ohne Erdungsanlagen) mit getrennten und nicht getrennten Fangeinrichtungen und Ableitungen)


Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befindet sich die o.g. Norm zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)

Alternativ:
IEC 62305-3 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)

Voraussetzungen

  1. Vollständig ausgefülltes Projektdatenblatt (Formular durch DEHN (C&P) bereitgestellt)
  2. Bereitstellung von Zeichnungen des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage in elektronischer Form in einem der folgenden Datenformate:
    • 2D: .dxf, .dwg, pdf (nicht eingescannt!)
    • 3D: dwg, ifc, dgn, skp, stl, stp
    • Optional: kostenpflichtige Beauftragung einer Zeichnungserstellung(S04555) oder kostenpflichtige Beauftragung eines 3D Scans zur Erzeugung von 3D Daten des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage (S10366)
  3. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung (S03070)

Leistungsbeschreibung

  1. Dimensionierung der Fangeinrichtungen des Blitzschutzsystems (LPS) entsprechend der gewählten Schutzklasse des LPS mit dem Blitzkugelverfahren entsprechend Abschnitt 5.3.3 der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3 und unter Beachtung der Windlasten entsprechend EUROCODE 1
  2. Dimensionierung der Ableitungen des Blitzschutzsystems (LPS) entsprechend der gewählten Schutzklasse des LPS
  3. Zeichnerische Darstellung der Fangeinrichtungen und Ableitungen am zu schützenden Gebäude / der zu schützenden Anlage
  4. Schutzraumkonstruktion der Fangeinrichtungen (2D oder 3D je nach Format der zur Verfügung gestellten Daten des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage)
  5. Erstellung einer Materialstückliste der Blitzschutzkomponenten
  6. Trennungsabstandsberechnung entsprechend Abschnitt 6.3 der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3,
  7. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Planung der Erdungsanlage für äußere Blitzschutzsysteme (S19295)
  8. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Planung von Überspannungsschutzmaßnahmen (S05596)

Umfang

  1. Textliche Beschreibung des Blitzschutzkonzeptes / Blitzschutzlösung mit Erläuterung der Lösungsgrundsätze und Auflistung eventuell zu beachtender Randbedingungen bei der praktischen Umsetzung der Planung
  2. Zeichnungen der Dachansicht und der Schutzraumkonstruktion (2D oder 3D je nach Format der zur Verfügung gestellten Daten des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage)
  3. Zeichnungen zu Montagedetails der verwendeten Blitzschutzkomponenten
  4. Materialstückliste (bei vorhandenen Kundenkonditionen für Blitzschutzmaterial auch Erstellung eines Materialangebotes)
  5. Bereitstellung der Produktdatenblätter, Herstellererklärungen und Montageanleitungen (soweit vorhanden) der in der Planung verwendeten Komponenten
  6. Optional: Kostenfreie Bereitstellung von LV-Texten der in der Planung verwendeten Komponenten

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .xlsx, .dwg, nwd) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich

Konzepterstellung Erdung für Blitzschutz (S19295)

(Planung von Erdungsanlagen für äußere Blitzschutzsysteme)


Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
DIN 18014 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befinden sich die o.g. Normen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)

Alternativ:
IEC 62305-3 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)

Voraussetzungen

  1. Bereitstellung von Zeichnungen des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage in elektronischer Form in einem der folgenden Datenformate:
    • 2D: .dxf, .dwg, pdf (nicht eingescannt!)
    • 3D: .dwg
    • Optional: kostenpflichtige Beauftragung einer Zeichnungserstellung+(S04555)
  2. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung (S03070)

Leistungsbeschreibung

  1. Dimensionierung der Erdungsanlage des Blitzschutzsystems (LPS) entsprechend der gewählten Schutzklasse des LPS entsprechend Abschnitt 5.4 der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3 und DIN 18014
  2. Zeichnerische Darstellung der Erdungsanlage am und / oder im zu schützenden Gebäude / der zu schützenden Anlage
  3. Erstellung einer Materialstückliste der Komponenten für die Erdungsanlage

Umfang

  1. Textliche Beschreibung des Erdungskonzeptes / Erdungsanlage mit Erläuterung der Lösungsgrundsätze und Auflistung eventuell zu beachtender Randbedingungen bei der praktischen Umsetzung der Planung
  2. Zeichnungen der Erdungsanlage
  3. Zeichnungen zu Montagedetails der verwendeten Blitzschutzkomponenten
  4. Materialstückliste (bei vorhandenen Kundenkonditionen für Blitzschutzmaterial auch Erstellung eines Materialangebotes)
  5. Bereitstellung der Produktdatenblätter, Herstellererklärungen und Montageanleitungen (soweit vorhanden) der in der Planung verwendeten Komponenten
  6. Optional: Kostenfreie Bereitstellung von LV-Texten der in der Planung verwendeten Komponenten

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .xlsx, .dwg, .dxf) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich

Schutzraumüberprüfung von bestehenden Blitzschutzsystemen (S14819)

(mithilfe Laserscanning oder 3D Modellierung)


Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befindet sich die o.g. Norm zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)

Alternativ:
IEC 62305-3 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)

Voraussetzungen

  1. Das Bestandobjekt wird von der Fa. DEHN per Laserscanning oder Vor-Ort-Begehung mit darauffolgender Zeichnungserstellung aufgenommen werden
  2. Optional: Kunde kann ein aktuelles 3D Modell mit vorhandenen Blitzschutz zur Verfügung stellen.
    • 3D: .dwg, .skp, dgn, stp, ifc
    • 3D Scandateien: lfm/lfd und Navisworks-Modell

Leistungsbeschreibung

  1. Aufnahme des Bestandobjektes und des vorhanden äußeren Blitzschutz mithilfe des Laserscanners
    Optional: Bestandsaufnahme durch Vor-Ort-Begehung und danach folgender Zeichnungserstellung.
  2. Erstellung eines Punktewolke-Modell (Laser) oder CAD-Modells (Zeichnungserstellung) mit dem vorhandenen äußeren Blitzschutz
  3. Schutzraumüberprüfung über den vorhandenen Blitzschutz entsprechend der gewählten Schutzklasse des LPS mit dem Blitzkugelverfahren entsprechend Abschnitt 5.3.3 der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3

Umfang

  1. Textliche Beschreibung der Vor-Ort-Situation mit Erläuterungen, Bilddokumentation und schriftlichen Anmerkungen
  2. 3D Modell (ausgeführt als Punktewolke oder CAD-Modell) mit dem vorhandenen äußeren Blitzschutz und den ermittelten Schutzraum
    Optional: Verwendung des kundeneigenen Modells

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe des Modelles mit Schutzraum im Navisworksformat
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .xlsx, .dwg, .dxf) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich

Budgetplanung (S15592)

(Kostenschätzung für Blitzschutz- und Erdungssysteme)

 

Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befindet sich die o.g. Norm zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)

Alternativ:
IEC 62305-3 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)

Voraussetzungen

  1. Vollständig ausgefülltes Projektdatenblatt (Formular durch DEHN SE + Co KG bereitgestellt) oder alternativ werden die wichtigsten Angaben in der Mail angegeben (Kunde, Objektinformationen, Blitzschutzklasse, Gebäudeart, gewünschtes Blitzschutzsystem und gewünschtes Erdungssystem)
  2. Bereitstellung von Zeichnungen des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage in elektronischer Form in einem der folgenden Datenformate:
    • 2D: .dxf, .dwg, pdf
    • 3D: .dwg, .skp, dgn, stp, ifc
    • Optional: kostenpflichtige Beauftragung einer Vor-Ort-Bestandsaufnahme des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage

Leistungsbeschreibung

  1. Schätzung der Materialkosten (+/-20%) von Blitzschutz- und/oder Erdungsmaßnahmen für ein vom Kunden eingereichtes Gebäude oder eingereichte Anlage entsprechend der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3 in der neuesten Fassung
  2. Angabe der Planungskosten durch DEHN
  3. Angaben der geplanten Maßnahmen

Umfang

  1. Textliche Beschreibung von geschätzten Materialkosten (+/- 20%), Planungskosten und kurze Beschreibung der Maßnahmen

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .xlsx, .dwg, .dxf) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich
nach oben