Radio Base Station - AC Stromversorgung

Schutz der Radio Base Station

Die Energieversorgung der Radio Base Station erfolgt im Regelfall durch eine separate Leitung - unabhängig vom restlichen Gebäude. Die Zuleitung zur Mobilfunkstation im Nachzählerbereich und in der AC-Unterverteilung vor der Radio Base Station sollte mit entsprechenden Blitz- und Überspannungsableitern beschaltet werden. Darauf weisen die Aufbauanweisungen der Netzbetreiber, das ABB Merkblatt Nr. 16 sowie DIN VDE 0800-300 und DIN EN 62305 hin.

DEHNvap schützt Mobilfunkanlagen vor Überspannungen

Neue Bauform - Platz gespart!

Die neue Bauform - nur 4 TEVolle Leistung auf nur 4 TE! DEHNvap in der neuen, kompakten Bauform hat einen Summenstrom von 100kA (10/350µs). Damit ist er mit diesen Leistungsparametern derzeit der kleinste Kombi-Ableiter am Markt.

Dieses Gerät erfüllt die Maximalanforderung an das Blitzstromableitvermögen nach IEC EN 60364-5-53 und die Anforderungen an IEC EN 62305 entsprechend Blitzschutzklasse I/II.

Eine einfache Umsetzung der Durchgangsverdrahtung erreichen Sie über V-Verdrahtung z.B. mit STAK 25.

 

Fehlauslösungen von Anlagensicherungen vermeiden

Die Infrastruktur in Haupt- und Anlagenstromversorgungen schützen bewährte Kombi-Ableiter (kombinierte Blitz- und Überspannungsableiter). DEHN Kombi-Ableiter zeichnen sich durch ein besonders hohes Folgestromlöschvermögen und Folgestrombegrenzungsvermögen aus. Fehlauslösungen von Anlagensicherungen, die das Abschalten der Mobilfunkanlagen bedeuten, werden hierdurch vermieden. Dies bedeutet für Sie eine besonders hohe Anlagenverfügbarkeit.

Universell einsetzbar - Unabhängig vom einspeisenden Netzsystem

DEHNvap CSP ist speziell für die Anforderungen im Sektor Mobilfunk entwickelt. Unabhängig vom einspeisenden Netzsystem ist dieser Ableiter universell einsetzbar. Mit der Ausführung in 3+1-Schaltung schützt er zuverlässig TN-S und TT-Systeme.

 


Produktübersicht


DEHNvap - Kombiableiter zum Schutz von MobilfunkanlagenDEHNvap CSP 3P 100 S FM

Anschlussfertiger Kombi-Ableiter energetisch koordiniert zu Stromversorgungssystemen für Mobilfunkanlagen - in neuer, kompakter Bauform (4 TE).

Produktdetails: Datenblatt PDF [0.2 MB]


DEHNvap CSP modularDEHNvap CSP

Steckbarer, anschlussfertiger Kombi-Ableiter, energetisch koordiniert zu Stromversorgungssystemen für Mobilfunkanlagen in der Bauform 8 TE.

 

Produktdetails: Datenblatt PDF [0.3 MB]


 

Info: Für nähere Informationen zu diesem Produkt nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.