Produktneuheiten: Überspannungsschutz für die Energietechnik (Red/Line)

Direkt zum Online Katalog:

Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 DEHNshield®ZP... Basic
Erfüllt die Anforderungen aus DIN VDE 0100 für Wohngebäude OHNE äußeren Blitzschutz → zum Produkt

Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 DEHNshield®ZP
Erfüllt die Anforderungen aus DIN VDE 0100 für Wohngebäude MIT äußerem Blitzschutz → zum Produkt

Überspannungsableiter Typ 2 für TT-Netze: DEHNguard®M H TT 275 (FM)
Modularer Ableiter mit einem Summenableitvermögen im N-PE-Pfad von 80 kA (8/20 μs) → zum Produkt