Produkte / Software / DEHNsupport-Toolbox
Elektronische Entscheidungshilfe

Die elektronische Entscheidungshilfe DEHNsupport beinhaltet Programme für Planer und Installateure, die vom Risikomanagement über die Berechnung der Fangstangenlänge, die Berechnung des Trennungsabstandes bis hin zur Erderlängenberechnung reichen.
Die Anforderungen aus der Normenreihe EN 62305-x bilden die Grundlage.
Neben internationalen Anforderungen gibt es länderspezifische Anpassungen, welche in die Software integriert wurden und ständig weiter entwickelt werden.

DEHNsupport Toolbox - Berechnungshilfen
DEHNsupport dient zur Berechnung und Definition von Blitz- und Überspannungsschutzmaßnahmen.
Diese Software entspricht der internationalen Blitzschutznorm EN 62305. Sie ist mehrsprachig aufgebaut und enthält normative, länderspezifische Anpassungen.
Folgende Berechnungshilfen sind enthalten:
| DEHN Risk Tool: Risikoanalyse nach EN 62305-2 Risikoanalyse: Die Analyse des Gefährdungspotentials bei baulichen Anlagen ermöglicht die wirtschaftlich sinnvolle Auswahl von Schutzmaßnahmen passend zu den vorhandenen Gebäudeeigenschaften und zur Art der Gebäudenutzung. |
|
| DEHN Distance Tool: Trennungsabstandsberechnung nach EN 62305-3 (nach dem Knotenpunkt-Potential-Verfahren) 3D Gebäudemodellierung: Durch die automatische Berechnung des Trennungsabstandes wird dem Anwender Zeit gespart und Arbeit abgenommen. |
|
| DEHN Air-Termination Tool: Berechnung der Fangstangenlänge nach EN 62305-3 Schutz von Dachaufbauten: Mit Hilfe dieses Software-Tools können Fangstangenlängen in Abhängigkeit der Schutzklasse des LPS-Systems berechnet werden. |
|
| DEHN Earthing Tool: Berechnung der Erderlänge nach EN 62305-3 Ermittlung der Erderlänge: Die Art des Erders und der spezifische Bodenwiderstand sind wichtige Faktoren zur Ermittlung der notwendigen Erderlänge. |