DEHN + SÖHNE

Produkte / Schutzkonzepte / Wohngebäude

Überspannungsschutz im Wohngebäude

Schutz von Wohngebäuden

 


Sichern persönlicher Werte - Wohngebäude

In modernen Wohngebäuden werden zunehmend elektronische Geräte eingesetzt. Dort sind heute Fernseh-, Stereo- und SAT-Receiver sowie Internet-PCs in Haushalten vorhanden. Ebenso sind Mikrowelle, Kühlschrank und Spül-/Waschmaschine mit Mikroprozessoren ausgestattet. Für die Sicherheit sind Alarmanlagen und Videoüberwachungen installiert.

Werte von einigen 10.000 Euro müssen geschützt werden. Denn für alle Geräte und Anlagen gilt eines: Überspannungen sind für sie tödlich.

Schritt 1: Anlagenschutz:

Zunächst werden alle Leitungen, die vom Außenbereich kommen / gehen betrachtet. Dies sind in der Regel Leitungen für Energie, PV-Anlage, Telefon, Kabelfernsehen, Außenbeleuchtung, u.v.m.

In Wohngebäuden sind häufig Zähleinrichtungen und Stromkreisverteilungen in einem Gehäuse untergebracht. Hier kann das DEHNventil® 1 in seinen unterschiedlichen Ausführungsformen sowohl die Installation als auch die Endgeräte auf der Energieseite auch bei direkten Blitzeinschlägen schützen.

Die Telefonverbindung, z. B. über ISDN, lässt sich durch den BLITZDUCTOR®XT 2 sichern. Dieser Schutz ist für den sicheren Betrieb des NTBA sowie der in der Nähe installierten ISDN-Anlage ausreichend. Für DSL-Anschlüsse kann das gleiche Gerät eingesetzt werden.

Im Keller befindet sich meist auch die Heizung, deren Regelung mit DEHNrail modular 3 und BLITZDUCTOR® XT 4 geschützt werden kann.

In weiteren Verteilungen sind Überspannungs-Ableiter vom Typ DEHNguard® modular 6 einzusetzen.

Schritt 2: Endgeräteschutz:

Alle Endgeräte, die von zwei oder mehreren Netzen gespeist werden, benötigen einen Überspannungsschutz direkt an den Eingängen. Dazu zählen TV-, Video- und Stereogeräte genauso wie Alarm-, Brandmelde- oder Videoüberwachungsanlagen. Die Grafik auf der rechten Seite zeigt beispielhaft den Einsatz verschiedener Überspannungs-Schutzgeräte auf. Die Antennen-Verstärker können über DEHNgate FF TV 17 geschützt werden. DEHNgate ist bereits für Digital-SAT ausgelegt.

Der gestaffelte Einsatz von Überspannungs-Schutzelementen macht die Elektroinstallation elektronikgerecht - und kostet weniger als man denkt.

go Broschüre "DEHN stoppt Überspannungen" PDF [1.3 MB] DS 614