DEHN + SÖHNE

Produkte / Schutzkonzepte / Büro und Verwaltung

Gesicherte Kommunikation

Schutz von Bürogebäuden

 


Überspannungsschutz in Büro und Verwaltung

In der Verwaltung ist die elektronische Datenverarbeitung nicht mehr weg zu denken. PCs, Server und Netzwerke gehören zur Mindestausstattung. Ein Ausfall kann nicht akzeptiert werden. Zu sehr hat man Arbeitsabläufe auf diese Systeme abgestimmt. Die Telefonanlage und das Faxgerät sind ebenso wichtig. Zudem kommen Gebäude-Automatisierungssysteme hinzu, die über Bussysteme wie KNX/EIB und LON vernetzt sind.

Alles muss störungsfrei arbeiten, auch wenn es blitzt und donnert.

Schutz der Energietechnik

Die Grafik zeigt beispielhaft ein Verwaltungsgebäude. Für die Energieversorgung können Kombi-Ableiter z.B. DEHNventil® modular 1 und Überspannungs-Ableiter vom Typ DEHNguard® modular 4 eingesetzt werden. Zum Schutz der Endgeräte lässt sich z.B. DEHNrail modular 5 , SFL-Protector 9 oder auch DEHNsafe 11 verwenden. Damit werden auch induzierte Spannungen und Schalt-Überspannungen auf ungefährliche Werte herabgesetzt.

Gesicherte Kommunikation

Ob Daten- oder Sprachübertragung, beide benötigen entsprechende Schutzbausteine zum sicheren Betrieb. Netzwerke werden in der Regel als universelle Verkabelungen nach EN 50173 aufgebaut. Selbst wenn Glasfaserleitungen zwischen Gebäude- und Etagenverteiler heute Standard sind, werden doch vom Etagenverteiler zum Endgerät üblicherweise Kupferleitungen verlegt. Ein Schutz der HUBs, Bridges oder Switches durch den NET-Protector LSA 4 TP 8 ist deshalb notwendig. Endgeräte können durch die Patchleitung DEHNpatch 6 geschützt werden.

Für die gebäudeüberschreitenden, informationstechnischen Leitungen kann das Potentialausgleich-Gehäuse DPG 2 verwendet werden. Es ist mit LSA-Trennleisten und blitzstromtragfähigen DEHNrapid®LSA-Steckmagazinen bestückbar. Zum Schutz der TK-Anlage wird im Etagenverteiler für die abgehenden Leitungen zu den Systemtelefonen der NET-Protector TC 2 LSA 10 eingesetzt - am Systemtelefon findet z.B. das Schutzmodul DSM TC 1 SK 12 Verwendung.

Überspannungsgeschützte Gebäude-Automatisierung

Der Ausfall der Gebäude-Automatisierung kann verheerende Folgen haben. Fällt z. B. die Klimaanlage durch Überspannungen aus, kann dies bewirken, dass ein Rechenzentrum abgeschaltet oder ein Server herunter gefahren werden muss. Dies kann verhindert werden. Wie aus der Grafik ersichtlich, können Bussysteme wie KNX/EIB oder LON durch Bausteine wie BUStector 13 , DEHNconnect 14 oder BLITZDUCTOR®XT 15 geschützt werden. Werden Überspannungs-Schutzgeräte konzeptgerecht und konsequent eingebaut, wird die Anlagenverfügbarkeit wesentlich erhöht.

go Broschüre "DEHN stoppt Überspannungen" PDF [1.3 MB] DS 614