DEHN + SÖHNE

Produkte / Schutzkonzepte / Industrie

Überspannungsschutz in der Industrie

Schutz Industrie

go Kurzschließer

 


 

Betriebssicherheit erhöhen - Industrie

Industrielle Automatisierung ist in den meisten Unternehmen Standard. Ein Ausfall der Fertigung kann einen Betrieb an den Rand des Ruins bringen. Und Betriebsausfall-Versicherungen sind meist nicht vorhanden.

Überspannungsschutz erhöht die Betriebssicherheit

Um die Betriebssicherheit zu erhöhen sollten zunächst die gebäudeüberschreitenden Leitungen lokalisiert und geschützt werden. Die Grafik zeigt beispielhaft die Energieversorgung und die Informationsübertragung über Profibus und Industrial Ethernet. Bei der Energieversorgung ist der mögliche Kurzschlussstrom besonders zu beachten. Der koordinierte Blitzstrom-Ableiter DEHNbloc® Maxi 1 ist mit Kurzschlussströmen bis 100kAeff geprüft. Dies unterstreicht seine Eignung für den Industriebereich. Der BLITZDUCTOR® XT 2 schützt informationstechnische Leitungen auch bei direkten Blitzeinschlägen.

Potentialinseln bilden

Ob SPS oder AS-Interface, Sensoren / Aktoren oder Ex-Barrieren, für alle gilt das Gleiche: Auftretende Überspannungen müssen in der Systemtechnik und auf allen angeschlossenen Leitungen ausgeglichen werden – es entsteht eine "Potentialinsel".

Schutzgeräte wie VNH 9 , SPS-Protector 10 und DEHNrail 13 erfüllen diese Aufgabe auf der Energieversorgungsseite.
Für die informationstechnischen Leitungen können z. B. DEHNconnect 11, DEHNpatch 3 , AS-interface-Schutzmodul 12 oder Feinschutz-Adapter FS 5 in Mikrosekunden die Überspannungen ausgleichen.

In Verbindung mit einem vermaschten Potentialausgleich und Erdungssystem werden so überspannungsbedingte Ausfälle und damit Betriebsunterbrechungen vermieden. Eine Investition, die sich schnell bezahlt macht.

go Broschüre "DEHN stoppt Überspannungen" PDF [1.3 MB] DS 614