Produkte / Schutzkonzepte / Biogas

DEHN schützt Biogasanlagen
Biogas leistet bereits in vielen Ländern Europas einen maßgeblichen Anteil zur Sicherung einer nachhaltigen Energieversorgung.
Ein wesentlicher Aspekt beim Betrieb von Biogasanlagen ist die Anlagensicherheit und damit auch die Notwendigkeit von Blitz- und Überspannungsschutz.
Grundsätzlich ist für Bereiche einer Biogasanlage, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre entstehen kann, die Explosionsschutz-Richtlinie BGR 104 zu beachten. In der BGR 104 wird der Blitz als Zündquelle genannt. Die Explosionsschutz-Regeln fordern bei Gefährdung durch Blitzschlag, dass geeignete Blitzschutzmaßnahmen zu ergreifen sind. Gerade durch ihre großflächige Ausdehnung, Lage, Bauart und den Einsatz moderner Mess-, Steuer- und Regelungstechnik ist die Funktion der Biogasanlage in hohem Maße durch Blitz- und Schaltüberspannungen gefährdet.
Somit können bei Blitzeinschlägen in einen Fermenter einer Biogasanlage Risiken für Mensch und Umwelt entstehen. Um solche Gefährdungen zu vermeiden und die Verfügbarkeit der gesamten Biogasanlage jederzeit sicherzustellen, sind Schutzmaßnahmen gegen Blitzströme und Überspannungen notwendig, die sich nach dem akzeptablen Risiko richten. DIN V VDE V 0185-3 fordert für Gebäude und Anlagen mit explosionsgefährdeten Bereichen, zu denen auch Biogasanlagen zählen, ein Blitzschutzsystem nach Schutzklasse II.
Im Folgenden finden Sie ergänzende Informationen zum PDF-Download:
Broschüre: DEHN schützt Biogas-Anlagen [900 KB]
Überspannungen - häufig unterschätzte Gefahr
Ein Schutz vor möglichen Folgen eines Gewitters ist in unserer hochtechnisierten Zeit ein Muss!
Was passiert, wenn der Betrieb steht?
Ohne Schutz kann ein Unternehmen schnell ins Aus geraten. EDV-Systeme können durch die Auswirkungen eines Gewitters lahmgelegt werden. Infolgedessen können Kunden des betroffenen Unternehmens für einen längeren Zeitraum nicht bedient werden. Das ist zum Beispiel für den hart umkämpften Automobilzulieferermarkt ein katastrophales Ereignis. "Just in time" an die Automobilindustrie liefern ist bei solch einem Ausfall kaum möglich. Das kann sogar bis zum Einbruch des Aktienkurses des betroffenen Unternehmens führen.
Die wichtigste Konsequenz lautet: Schäden durch Überspannungen vorbeugend verhüten.