Produkte / Schutzkonzepte / Allgemeines
Überspannungen - häufig unterschätzte Gefahr
Ein Schutz vor möglichen Folgen eines Gewitters ist in unserer hochtechnisierten Zeit ein Muss!
Was passiert, wenn der Betrieb steht?
Ohne Schutz kann ein Unternehmen schnell ins Aus geraten. EDV-Systeme können durch die Auswirkungen eines Gewitters lahmgelegt werden. Infolgedessen können Kunden des betroffenen Unternehmens für einen längeren Zeitraum nicht bedient werden. Das ist zum Beispiel für den hart umkämpften Automobilzulieferermarkt ein katastrophales Ereignis. "Just in time" an die Automobilindustrie liefern ist bei solch einem Ausfall kaum möglich. Das kann sogar bis zum Einbruch des Aktienkurses des betroffenen Unternehmens führen.
Die wichtigste Konsequenz lautet: Schäden durch Überspannungen vorbeugend
verhüten.
Was sind Überspannungen und woher kommen sie?
Überspannungen sind kurzzeitige Spannungsimpulse - sogenannte Transienten
- die nur für Sekundenbruchteile auftreten.
Angriffspunkte für diese zerstörenden Transienten gibt es in jedem
Unternehmen mehr als genug:
Sicherheit ist machbar
Diese empfindlichen Stellen lassen sich nur durch ein umfassendes Schutzkonzept sichern. Wichtig ist dabei der koordinierte Einsatz von Schutzgeräten.
Verwendet werden Blitzstrom- und Überspannungs-Ableiter. Blitzstrom-Ableiter sind für das zerstörungsfreie Ableiten großer Energien zuständig. Überspannungs-Ableiter übernehmen dann den Schutz der Endgeräte. Blitzstrom-Ableiter sind möglichst nah am Gebäudeeintritt des elektrischen Systems, Überspannungs-Ableiter möglichst nah am zu schützenden Gerät zu installieren.
DEHN + SÖHNE stellt mit seinen Produktfamilien Red/Line und Yellow/Line aufeinander abgestimmte Überspannungs-Schutzeinrichtungen zur Verfügung. Dieses modulare System erlaubt die kostenoptimierte Umsetzung von Blitz- und Überspannungs-Schutzkonzepten für alle Industriezweige, Dienstleistungsunternehmen und Anlagengrößen.