DEHN + SÖHNE

Produkte / Neuheiten / Schutz der Informationstechnik

DEHN Produktneuheiten - Schutz der Informationtechnik Yellow/Line

go BLITZDUCTOR® XTU - Weltneuheit! Mit actiVsense Technologie! Der erste universale Ableiter für alle Spannungen!

BLITZDUCTOR<sup>®</sup> XTUMit actiVsense Technologie! Der erste universale Ableiter für alle Spannungen

Teilbarer, mehrpoliger, universeller Blitzstrom- / Überspannungs-Ableiter für informationstechnische Systeme. Der Ableiter kann für alle Spannungen im Bereich von 0 bis 180 V verwendet werden. Das Ableiter-Modul mit integriertem LifeCheck erlaubt eine berührungslose und schnelle Prüfung des Ableiters mittels mobilem Lesegerät oder stationärem Condition Monitoring-System. Ableiter-Modul und Basisteil sind gesondert zu bestellen.

  • Universal-Spannungs-Typ mit actiVsense Technologie
  • Automatische Erkennung der anliegenden Betriebsspannung des Nutzsignals, optimale Anpassung des Schutzpegels an die gerade anliegende Signalspannung
  • Kombinierter Blitzstrom- und Überspannungs-Ableiter
  • Ableiter teilbar in Schutzmodul und Basisteil
  • Integrierte LifeCheck®-Überwachung

go Detailinformationen zum Produkt

go DRC MCM XT - Condition Monitoring System mit neuer Software "Status Display + Service Console"

Condition Monitoring Condition Monitoring System

  • Überarbeitete Anwendersoftware
  • Einfache Bedienung
  • Zustandsanzeige von Schutzmodulen
  • Erweiterte Servicefunktionen

Anwendersoftware zur Zustandsanzeige von Überwachungsgeräten DRC MCM XT und zugeordneter BLITZDUCTOR-Module mit LifeCheck-Funktion mittels "Status Display" sowie erweiterte Servicefunktionen zum Prüfen, Programmieren und Rücksetzen von Schutzmodulen über das integrierte Modul "Service Console". Die Software kann mit einem handelsüblichen PC und einem als Zubehör erhältlichen RS485/ USB-Schnittstellen-Konverter "USB-NANO 485" betrieben werden. Die Software ist kostenlos zum go Download verfügbar oder kann gegen Schutzgebühr auf einer CD angefordert werden. ... go weiter lesen

go Detailinformationen zum Produkt

go Software

go DPRO 230 LAN 100 - Kombinierter Überspannungsschutz für Energieseite und Dateneingang zum Schutz von LAN Komponenten. Für Gigabit-Ethernet geeignet!

DEHNprotector 230 LAN 100DEHNprotector 230 LAN 100

Der DEHNprotector 230 LAN 100 ist ein kombinierter Überspannungsschutz zum Schutz von elektrischen Geräten mit LAN-Anschluss. Das Überspannungsschutzgerät ist energieseitig mit einer optischen Betriebs- und Defektanzeige ausgestattet. Datenseitig besitzt es RJ45 Anschlüsse und schützt alle 4 Adernpaare mit jeweils einer kapazitätsarmen Diodenmatrix. Es erfüllt die Anforderungen für Channel Class D nach EN 50173 und ist damit für 1000Base-T (Gigabit Ethernet) geeignet. Ein hochwertiges Patchkabel (Cat 5e) mit einer Länge von 1,5 m liegt dem Gerät bei.

Das Produkt überzeugt nicht nur durch das kompakte und elegante Design, sondern auch durch seine Leistung.
Der DPRO 230 LAN 100 ist ein Muss für jeden modernen PC!

go Detailinformationen zum Produkt

go BXT ML2 BD DL S 15 - Blitz-und Überspannungsableiter für Dupline BUS

BLITZDUCTOR® XT für Dupline BUS BLITZDUCTOR® XT
Blitz-und Überspannungsableiter für Dupline BUS

Eine weitere Ergänzung für die BLITZDUCTOR XT- Serie stellt das Überspannungsschutzmodul BXT ML2 BD DL S 15 dar. Es handelt sich hierbei um ein platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader symmetrischer Schnittstellen mit galvanischer Trennung. Es ist speziell koordiniert auf die Anforderungen des Dupline Bus und ist geeignet zum Schutz von Endgeräten, die nur eine Störfestigkeit nach Prüfschärfegrad 1 gemäß EN 61000-4-5 aufweisen. Aufgesteckt auf das BLITZDUCTOR® Basisteil (Art.Nr. 920300) bietet der Ableiter wahlweise Anschlüsse für eine direkte oder indirekte Schirmerdung über einen Gasableiter.

Die LifeCheck Überwachung ermöglicht die einfache und kostengünstige Überprüfung des Ableiters und erkennt sogar vorgeschädigte Bauelemente. Damit können Sie den Schutz und die Verfügbarkeit Ihrer Dupline-Anwendung weiter steigern.

go Detailinformationen zum Produkt

go DRC LC M3+ - Portables Gerät LifeCheck-Lesegerät

DRC LC M3Portables LifeCheck-Lesegerät

Portables Gerät mit LifeCheck-Sensor für den flexiblen Einsatz. Zur schellen und einfachen Prüfung von Ableitern mit LifeCheck.
Mit optischer und akustischer Anzeige ausgestattet. Zusätzlich mit USB-Anschluss und PC Datenbanksoftware versehen, für die PC-gestützte Ver- waltung der Prüflinge und die Dokumentation der Prüfergebnisse. DRC LC M3+ ist mit einem neuen LifeCheck-Sensor mit Aufrastfuntion ausgestattet. Er ermöglicht das Prüfen des Ableiters ohne den Sensor festhalten zu müssen.

Unterstützt auch die Parametrierung der Ableiter für Condition Monitoring.

go Detailinformationen zum Produkt

go BLITZDUCTOR® XT Ex (i) - Überspannungs-Ableiter für explosionsgefährdete Bereiche mit neuer Type

BD XT Ex (i)Ableiter für explosionsgefährdete Bereiche

Teilbarer 4-poliger universeller Überspannungs-Ableiter für eigensichere Systeme. Die Ableiter-Module mit integriertem LifeCheck erlauben eine schnelle Prüfung der Ableiter mittels DEHNrecord LC in nicht explosionsfähiger Atmosphäre

go Detailinformationen zum Produkt

go DPI CD HF EXD 5 DEHNpipe für Profibus DP - Überspannungsableiter in druckfester Kapselung für Ex- Zone 1 zum Einsatz in Feldgeräten

DEHNpipe DEHNpipe für Profibus DP und andere RS485 basierende Bussysteme

Der DPI CD HF EXD 5 ist ein Überspannungsschutzgerät speziell zum Schutz von Feldgeräten in explosionsgefährdeten Bereichen. Mit seiner Zündschutzart der druckfesten Kapselung ist es universell in der Ex-Zone 1 einsetzbar. Die elektrischen Eigenschaften wurden zum Schutz von Messkreisen und für RS485 basierende Bussystemen ausgelegt. Durch seine kapazitätsarme Auslegung kann es selbst bei Frequenzen bis 100MHz eingesetzt werden. Das Metallgehäuse wurde ähnlich einer Kabelverschraubung in Sechskant ausgeführt. Die Montage ist mühelos, das Gerät wird einfach mit der Reserve-Kabelverschraubung des Feldgerätes verschraubt. Somit lässt sich der DPI CD HF EXD 5 bei geringem Platzbedarf sehr leicht nachrüsten.

go Detailinformationen zum Produkt