DEHN + SÖHNE

Produkte / Neuheiten / Schutz der Energietechnik

Red/Line

Schutzgeräte zur Installation in Schaltanlagen, Zählerplätzen, Verteilungen, Kabelkanälen, Steckdosen und Endgeräten

  • Blitzstrom-, Kombi- oder Überspannungs-Ableiter für Spannungen zwischen 24 und 1000 V
  • Trennfunkenstrecken für den Blitzschutz-Potentialausgleich
  • Mess- und Prüfgeräte.

 

Weitere Neuheiten in den Produktbereichen:

 

 

Power Supply - Red/Line

 

DEHN Produktneuheiten - Schutz der Energieseite Red/Line

 

go DEHNshield® anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter

DEHNshield DEHNshield® Kombi-Ableiter

  • Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter auf Funkenstreckenbasis
  • Platzsparend einsetzbar als Basisschutz in kompakten und einfach ausgestatteten Elektroinstallationen
  • Ermöglicht Endgeräteschutz
  • Ableitvermögen bis 50 kA (10/350)
  • Funktions-/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenster

go Detailinformationen zum Produkt 
go Broschüre PDF DEHNshield® [1.2 MB]

 

go Verdrahtungszubehör STAK 25

STAK 25 STAK 25: Stiftanschlussklemme zur Umsetzung einer EMV-optimalen Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534 von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern

  • STAK 25 ermöglicht eine EMV-optimale Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534
  • STAK 2X16 ermöglicht die Klemmung von bauseits kleineren Querschnitten als der festgelegte minimale Klemmenquerschnitt des Überspannungs-Schutzgerätes

go Detailinformationen zum Produkt 

 

go DEHNguard® modular (Y)PV SCI ... (FM)

DEHNguard M YPV SCI 150 Mehrpolige und einpolige Photovoltaik-Ableiter mit 3-stufiger DC-Schaltvorrichtung

  • Verdrahtungsfertige, modulare Kompletteinheit für Photovoltaik-Anlagen, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
  • Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung mit sicherer elektrischer Trennung im Schutzmodul verhindert Brandschäden infolge DC-Schaltlichtbögen (patentiertes SCI-Prinzip)
  • Bewährte fehlerresistente Y-Schaltung vermeidet Schädigung des Überspannungsschutzes bei Isolationsfehlern im Generatorkreis
  • Sicherer, lichtbogenfreier Schutzmodulwechsel durch integrierte Gleichstrom-Sicherung
  • Geprüft nach prEN 50539-11
  • Einsetzbar in allen PV-Systemen gemäß IEC 60364-7-712 Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz gemäß IEC 60364-7-712:2002-05 ''Errichten von Photovoltaik-Versorgungssystemen'' Varianten

go Detailinformationen zu DG M YPV SCI 150 
go Detailinformationen zu DG S PV SCI 150 und 600 

go SFL-Protector Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

SFL-Protector SFL-Protector Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit Filter

  • Überspannungsschutz mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung
  • Entstörfilter
  • Erhöhte Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schutzbeschaltung
  • Netzschalter mit Betriebsanzeige
  • Optische Defektanzeige (rot)

go Detailinformationen zum Produkt 

 

go DEHNsecure M

DEHNsecure M Einpoliger, modularer, koordinierter Blitzstrom-Ableiter für DC-Anwendung

  • Koordinierter Blitzstrom-Ableiter auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul
  • Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen geeignete Funkenstreckentechnologie
  • Ableitvermögen 25 kA (10/350)
  • Ohne zusätzliche Leitungslänge auf Überspannungs-Schutzgerät DEHNguard direkt koordiniert
  • Tiefer Schutzpegel
  • Funktions-/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenster
  • Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste

go Detailinformationen zum Produkt 

 

go DEHNguard® M... CI mit integrierter Vorsicherung

DEHNguard M CIMehrpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit integrierter Vorsicherung im funktionalen Ableiterdesign.

  • Symbiose von Ableitervorsicherung und Ableiterelement in einem Gerät
  • Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
  • Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
  • Hohes Ableitvermögen
  • Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
  • Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch Modulent- und Modulverriegelungssystem
  • KEMA Zertifikat

go Detailinformationen zum Produkt 
go Broschüre PDF [800 KB]

 

go DEHNbloc® DBH M 1 255

DEHNbloc HEinpoliger, modularer Blitzstrom-Ableiter mit hoher Folgestrombegrenzung für UC = 255 V

  • Gekapselte, nicht ausblasende Gleitfunkenstrecke
  • DEHNbloc ... H: RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie mit hoher Folgestrombegrenzung
  • Energetische Koordination innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
  • Durch hohen Isolationswiderstand auch Einsatz vor dem Zähler möglich

go Detailinformationen zum Produkt

go Durchgangsklemme DK25

Durchgangsklemme DK25

  • Ermöglicht den Wechsel der Verdrahtungsebene
  • Unterstützt eine blitzstoßstromgerechte Installation von Ableiter-Kombinationen

go Detailinformationen zum Produkt

go DEHNbloc Maxi NH00 255

DEHNbloc Maxi NH00 255Koordinierter, 1-poliger Blitzstrom-Ableiter in NH-Bauform Größe 00
mit hoher Folgestrombegrenzung für UC = 255 V

  • Tiefer Schutzpegel ≤ 2,5 kV
  • Blitzstrom-Ableitvermögen: 25 kA (10/350)
  • Bietet höchste Anlagenverfügbarkeit

go Detailinformationen zum Produkt