DEHN + SÖHNE

Produkte / Neuheiten / Arbeitsschutz

Arbeitsschutz

Sicherheitsgeräte zum Arbeiten an elektrischen Anlagen

  • DELTEC-Programm zum Arbeiten unter Spannung
    space
  • Sicherheitsgeräte für elektrische Bahnen

 

Weitere Neuheiten in den Produktbereichen:

 

 

Safety Equipment

 

DEHN Produktneuheiten - Arbeitsschutz

 

go EuK Online Konfigurator
EuK KonfiguratorErdungs-und Kurzschließvorrichtungen
einfach online konfigurieren

Stellen Sie Ihre Erdungs- und Kurzschließvorrichtung (EuK) einfach, schnell und sicher zusammen: online mit dem neuen EuK Konfigurator. Mit intuitiver Menüführung wählen Sie schnell die richtige EuK Vorrichtung für Ihre Anwendung aus. Die Konfiguration der Anschlussteile und Erdungsseile ist passgenau und abgestimmt.

go Broschüre DS 191 PDF [550 KB]
go mehr Info

go DEHN schützt Personen bei Störlichtbögen

Schutzhandschuh Jeder Unternehmer trägt für Sicherheit und Gesundheitsschutz in seinem Unternehmen die Gesamtverantwortung.
Unachtsamkeit, Überforderung und mangelnde Konzentration sind die Ursache vieler vermeidbarer Unfälle. Unfälle durch elektrischen Strom verursachen weit höhere Kosten als andere Arbeitsunfälle.
Besonders Hand- und Kopfbereich Ihrer Mitarbeiter sind bei Arbeiten an elektrischen Anlagen hohen Risiken ausgesetzt.
Dies sind in besonderem Maße Verbrennungen durch Störlichtbögen!

Um Verletzungen zu vermeiden gibt es die Persönliche Schutzausrüstung (PSA), bestehend aus Schutzhandschuhen und dem Elektriker-Schutzhelm mit Störlichtbogen-Schutzschirm.

go Broschüre DS 185 PDF [2.7 MB]
go Detailinformationen zum Elektriker-Schutzhelm mit Störlichtbogen-Schutzschirm
go Detailinformationen zum Schutzhandschuh

go DEHNarc - Störlichbogenschutz-System

DEHNarcModulares Störlichtbogenschutz-System DEHNarc für NS-Verteilungen in Trafostationen

Das Wirkprinzip des DEHNarc besteht darin, das Löschen der erfassten Störlichtbögen mittels Kurzschließer vorzunehmen. Dieser bildet im Fehlerfall metallische und damit fast impedanzlose Parallelzweige zu den entstandenen Störlichbögen. Der Strom kommutiert in diese Parallelzweige, so dass die Störlichtbögen verlöschen. Der entstandene metallische Kurzschluss wird anschließend durch den Selektivschutz des Netzes ausgeschaltet.

go Detailinformationen DEHNarc PDF [1.9 MB]

go Spannungsprüfer PHE III ZK

PHE III ZK Spannungsprüfer PHE III ZK

  • Mit Universalzahnkupplung zum Abwinkeln des Spannungsprüfers PHE III
    für Nennspannungen von 3 ... 30 kV
  • Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange
  • Spannungsprüfer der zusammengehörigen Bauart als eine Einheit geprüft

go Detailinformationen zum Produkt

go Spannungsprüferset PHE III

Spannungsprüferset PHE IIISpannungsprüferset PHE III

  • Großer Nennspannungsbereich:
    10 - 110 kV / 50 Hz

 

go Detailinformationen zum Produkt
go Gleichspannungsprüfer PHE/G I

PHE/GGleichspannungsprüfer PHE/G I für Fahrdrahtleitungen

  • Modulare Ausführungen bis 24 kV DC
  • Hohe Eintauchtiefe
  • Erdungsklemme mit Drehgriff und Magnet

go Detailinformationen zum Produkt

go Prüfset DEHNcap HR-LRM

DEHNcap HR-LRMPrüfset DEHNcap HR-LRM
Nennspannungen bis 45 kV / 50 Hz

Set zum Feststellen der Spannungsfreiheit und Prüfen auf Phasengleichheit in HR- und LRM-Systemen im Kunststoffkoffer.

Ein Set für HR- und LRM-Systeme!

go Detailinformationen zum Produkt

go Schaltstangen SCS

Schaltstange SCSSchaltstangen SCS

Zum Arbeiten auf Abstand beim Schalten und Abschranken an unter Spannung stehender Betriebsmittel nach DIN VDE 0105 Teil 100 (EN 50110)

  • Nennspannungen bis 123 kV
  • Handhabeabschlus mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung

go Detailinformationen zum Produkt

go Erdungsstange zweiteilig

ErdungsstangeErdungsstange zweiteilig

  • Kurze Transportlänge durch zweiteilige Ausführung
  • Mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung

 

go Detailinformationen zum Produkt

go Sicherheitsgeräte für elektrische Bahnen

Spannungsprüfer PHE IIISpannungsprüfer PHE III für Versorgungsleitungen

  • Mit 110 ... 132 kV / 50 Hz und 16,7 Hz
  • Spannungsprüfer für Drehstromanlagen 50 Hz und mittig geerdete einphasige Bahnstromleitungen 16,7 Hz
  • Keine Bereichsumschaltung erforderlich

go Detailinformationen zum Produkt


Spannungsprüfer PHE III

Spannungsprüfer PHE III für Oberleitungen

  • Für Oberleitungen elektrischer Bahnen
  • Für einseitig geerdete Einphasenanlagen mit 25 kV / 50 Hz

go Detailinformationen zum Produkt