DEHN + SÖHNE

Produkte / Neuheiten / Blitzschutz

Blitzschutz | Erdung

Bauteile und Komponenten für das Errichten des Äußeren Blitzschutzes

  • Getrennte Fangeinrichtungen
  • Isolierte Ableitungen / HVI®-Leitung
  • Leitungen und Halter für
    Fang- und Ableitungen
  • Verbindungsbauteile für Leitungen und Erdungssysteme
  • Bauteile für den Potentialausgleich
  • Tiefenerder
  • Werkzeuge und Meßgeräte

 

Weitere Neuheiten in den Produktbereichen:

 

 

Lightning Protection, Earthing

 

DEHN Produktneuheiten - Blitzschutz/Erdung

 

go Fangmast für Unterdachverlegung der HVI-Leitung

Fangmast HVIFangmast für Unterdachverlegung der HVI-Leitung

  • Zur Aufsatzmontage auf den Dachsparrenhaltern
  • Optisch angepasste innenliegende Verlegung der HVI-Leitung oder HVI-Leitung light
  • Unterdachverlegung – optisch nicht erkennbar
  • Aufsatzmontage mit nur einem sichtbaren Rohr

go Produktdetails

go Dachsparrenhalter

DachsparrenhalterDachsparrenhalter

  • Zum seitlichen Befestigen von DEHNcon-H Stützrohr (Ø40 mm)
  • HVI-Leitung im Stützrohr verlegt (Ø50 mm)
  • Zur Aufsatzbefestigung der Stützrohre und der Unterdachverlegung der HVI-Leitung oder HVI-Leitung light

go Produktdetails

go Fangpilz

FangpilzFangpilz

  • Zum Errichten von Fangeinrichtungen nach dem Maschenverfahren, für begeh- und befahrbare Flachdächer z. B. Parkdecks
  • Werkstoff NIRO

go Produktdetails

go Fangstangen GFK/Al

Fangstange GFK / AlFangstangen GFK/Al

  • Kombinierte Fangstange aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Aluminium zum Einhalten des Trennungsabstandes
  • Für Betonsockel mit Keiltechnik
  • Montagefertig

go Produktdetails

go DEHNiso-Dachleitungshalter

DEHNiso-DachleitungshalterDEHNiso-Dachleitungshalter

  • Variables Halterprogramm
  • Für das Verlegen von Leitungen auf Flachdächern
  • Zur Einhaltung des Trennungsabstandes
  • Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK Ø10 mm)

go Produktdetails
go Download Broschüre DS 177 PDF [1.3 MB]

go FS-Klemmen

FS-KlemmenFS-Klemmen

  • Zum Verbinden von Fangstangen/-spitzen mit einer oder zwei Leitungen
  • Mit spezieller Druckscheibe für den Anschluss längs und quer
  • Bei zwei Anschlussleitungen bessere Aufteilung des Blitzstromes

go Produktdetails

go Anschluss-Set Seilanlage

Anschluss-Set SeilanlageAnschluss-Set Seilanlage

  • Zum Verbinden von Seilsicherungssystemen bei Dachaufbauten an die vorhandene Fangeinrichtung
  • Mit montierter Anschlusslasche für Sicherungsseil
  • Mit Klemmbock für die Fangeinrichtung
  • Geprüft nach DIN EN 50164-1

go Produktdetails

go Erder- und Wanddurchführung

Erder- und WanddurchführungErder- und Wanddurchführung

  • Ausführung zum nachträglichen Einbau mit Bohrung (Ø14 mm) oder ggf. durch die Fertigspreize der Schalung
  • Mit Druckwasserprüfung bis 1 bar
  • Anschlussfertig mit MV-Klemme
  • Erdzugewandte Bauteile aus NIRO (V4A)

go Produktdetails

go UNI-Erdungsklemmen

UNI-ErdungsklemmenUNI-Erdungsklemmen

  • Zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung und Blitzschutz-Potentialausgleich
  • Mit Kontaktplatte aus NIRO für unterschiedliche Werkstoffe (Cu, Al, St/tZn und NIRO)
  • Für ein-/mehrdrähtige Leiter 4-50 mm² und Rd 8-10 mm

go Produktdetails