Produkte / Auslaufprodukte
| Übersicht | |
| Blitzschutz | |
| Fangstangen, Distanzhalter, Leitungshalter, Stangenhalter ... | |
| Red/Line | |
| Ableiter Typ 1: Kombi-Ableiter Koordinierter Blitzstrom-Ableiter Blitzstrom-Ableiter |
|
| Ableiter Typ 2: Überspannungs-Ableiter Typ 2 |
|
| Ableiter Typ 3, Weitere Produkte: Überspannungs-Ableiter Typ 3 Netzanschaltkasten Allgemeines Zubehör Trennfunkenstrecken |
|
| Yellow/Line | |
| BLITZDUCTOR® DPL Weitere Produkte |
|
| Arbeitsschutz | |
| DEHNcap, Isolierstangen, Schaltstangen, Erdungsstangen, Spannungsprüfer ... |
Schutz für die Energietechnik
| Überspannungs-Ableiter Typ 3 | |||
| Vorgängermodell | Aktuelles Modell | ||
| Art.-Nr. | Typ | Art.-Nr. | Typ |
| 901100 | DR 230 FML | 953205 953200 |
DR M 2P 255 FM DR M 2P 255 |
| 901101 | DR 120 FML | 953209 953204 |
DR M 2P 150 FM DR M 2P 150 |
| 901102 | DR 60 FML | 953208 953203 |
DR M 2P 75 FM DR M 2P 75 |
| 901103 | DR 48 FML | 953207 953202 |
DR M 2P 60 FM DR M 2P 60 |
| 901104 | DR 24 FML | 953206 953201 |
DR M 2P 30 FM DR M 2P 30 |
| 901130 | DR 230 3N FML | 953405 953400 |
DR M 4P 255 FM DR M 4P 255 |
| Netzanschaltkasten | |||
| Vorgängermodell | Aktuelles Modell | ||
| Art.-Nr. | Typ | Art.-Nr. | Typ |
| 900964 | NAK 63A 4 | 951400 | DV M TNS 255 |
| 900965 | NAK 63A 3 | 951300 | DV M TNC 255 |
| 900966 | NAK 35A 4 | 951400 | DV M TNS 255 |
| 900967 | NAK 35A 3+1 | 951310 | DV M TT 255 |
| 900968 | NAK 35A 3 | 951300 | DV M TNC 255 |
| 900969 | NAK 63A 3+1 | 951310 | DV M TT 255 |
| 902492 | NAK TAB 3 | 900390 | DV ZP TNC 255 |
| 902493 | NAK TAB 3+1 | 900391 | DV ZP TT 255 |
| 902494 | NAK TAB 4 | 900391 | DV ZP TT 255 |
| Allgemeines Zubehör | |||
| Vorgängermodell | Aktuelles Modell | ||
| Art.-Nr. | Typ | Art.-Nr. | Typ |
| 900309 | IGA 10 IP54 | 902315 902480 |
IGA 10 V2 IP54 IGA 10 IP 55 |
| 900121 | DBR 35 | - | |
| 900122 | DBR 63 | - | |
| Trennfunkenstrecken | |||
| Vorgängermodell | Aktuelles Modell | ||
| Art.-Nr. | Typ | Art.-Nr. | Typ |
| 923070 | EXFS C1 | 923100 | EXFS 100 |
| 923071 | EXFS C1 KU | 923101 | EXFS 100 KU |
| Kombi-Protectoren | |||
| Vorgängermodell | Aktuelles Modell | ||
| Art.-Nr. | Typ | Art.-Nr. | Typ |
| 909821 | S-PROTECTOR | 909230 | DPRO 230 |
| 909820 | SF-PROTECTOR | 909240 | DPRO 230 F |
