PR: DEHN schützt elektroakustische Anlagen

DEHNvario ELADEHNvario ist eine neue Produktplattform kompakter Kombi-Ableiter. Der Typ DEHNvario DVR 2 BY S 150 FM dient zum Schutz von Elektroakustischen Anlagen (ELA) vor Blitzstrom und Überspannung. Er schützt eine Doppelader und besitzt die Möglichkeit zur direkten oder indirekten Schirmerdung. Durch Direkt-Stecktechnik ist eine schnelle, einfache und werkzeuglose Montage des Ableiters sichergestellt. Integrierte Anschlusseinheiten können zum einfachen Ableitertausch entriegelt und aus dem Gehäuse entnommen werden. Die hohe Leistungsfähigkeit des Ableiters stellt den sicheren Betrieb von Beschallungs- und akustischen Evakuierungsanlagen auch bei Blitzeinschlag sicher.
Der neue DEHNvario ist einzigartig am Markt. Die variable Gehäusebauform bietet Freiheitsgrade hinsichtlich Bauraum und Anschlusstechnik und somit Möglichkeiten für die Umsetzung kundenspezifischer Schutzlösungen über den Bereich der elektroakustischen Anlagen hinaus. Weitere Lösungsvarianten mit der Produktplattform des DEHNvario dazu sind bereits in Planung und Umsetzung.

Der Kombi-Ableiter DEHNvario 2 BY S 150 FM schützt elektroakustische Anlagen (ELA) wie Sprachalarmierungssysteme und Lautsprecheranlagen mit einem hohen Ableitvermögen bis 2,5 kA (10/350 μs) pro Ader vor Beeinflussung durch Blitzströme und Überspannungen. Die Leistungsparameter des Ableiters stellen sicher, dass elektroakustische Anlagen auch während eines Gewitters sicher betrieben werden und im Notfall die Sprachalarmierung von Personen und damit eine Evakuierung von Gebäuden vorgenommen werden kann.
Der Ableiter ermöglicht einen einfachen und schnellen Einbau durch die werkzeuglose Direkt-Stecktechnik der Signaladern. Das Lösen von Leitungsadern erfolgt mittels Tastendruck am Klemmenanschluss. Der Klemmbereich beträgt 0,2 bis 1,5 mm2 (ein- und feindrähtig). Für den einfachen Ableiterwechsel können die integrierten Anschlusseinheiten entriegelt und komplett aus dem Gehäuse entnommen werden ohne die Verdrahtung zu lösen. Diese können dann erneut einfach in den neuen Ableiter gesteckt werden. Die Klemmeneinheit ist vibrationssicher im Ableitergehäuse fixiert.

DEHNvario 2 BY S 150 FM schützt eine Doppelader und besitzt die Möglichkeit zur EMV-konformen direkten oder indirekten Erdung von Leitungsschirmen. Die Erdung und der Potentialausgleich erfolgt über den im Ableiter integrierten blitzstromtragfähigen Hutschienenkontakt. Der Ableiterzustand kann mittels Fernmeldekontakt (Öffnerkontakt) gemeldet werden.

DEHNvario DVR 2 BY S 150 FM:

  • für elektroakustische Anlagen bis 10 A Nennstrom
  • hohes Ableitvermögen bis 2,5 kA (10/350 μs) pro Ader
  • einsetzbar nach dem Blitzschutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A bis 2 und höher
  • schnelle, werkzeuglose Installation durch Direkt-Stecktechnik
  • steckbare Anschlussklemmeneinheit für einfachen Ableiterwechsel
  • integrierter Fernmeldekontakt
  • Möglichkeit zur direkten oder indirekten Schirmerdung