Ausgabe 01/06
 
 
Themen: Neue Produkte • Praxislösungen • Schutzvorschläge • DEHN + SÖHNE aktuell
 
       
 

Neue Produkte (1.06-1)

  • DEHNguard® 1000 (FM)
  • Dehnungsband für Fundamenterder
  • Fangstange freistehend mit klappbarem Dreibeinstativ

DEHNguard® 1000 (FM)
Überspannungs-Ableiter Typ 2
Die kompakten Geräte DEHNguard 1000®. und DEHNguard® 1000 FM ergänzen die bewährte einpolige Produktfamilie DEHNguard®...FM.

Dehnungsband für Fundamenterder
Das neue Dehnungsband ermöglicht beim Einsatz in ausgedehnten Fundamenten (mehrere Fundamentabschnitte) das Durchführen vom Fundamenterder durch Dehnungs- oder Trennfugen, ohne ein notwendiges Herausführen des Erders aus der Bodenplatte.

Fangstange freistehend mit klappbarem Dreibeinstativ
Beim Aufbau von getrennten Fangeinrichtungen bei denen große Trennungsabstände eingehalten werden müssen (z.B. bei Dachaufbauten auf hohen Gebäuden) und bei zu schützenden Aufbauten bei denen ein mechanischer Anbau der getrennten Fangeinrichtung sich als schwierig darstellt, bieten freistehende Fangstangen eine kostengünstige und einfache Lösung.

PDF-Download [520 KB]


DEHNguard® 1000 (FM)

Dehnungsband für Fundamenterder

Klappbares Dreibeinstativ


 
       
 

Praxislösungen u. Anwendungshilfen (1.06-2)

Korrosion an Erdungsanlagen und Blitzschutzsystemen
Die Auswahl nicht zugelassener Erderwerkstoffe oder Werkstoff-Kombinationen können die Wirkung von Blitzschutzsystemen stark reduzieren oder innerhalb weniger Jahre komplett aufheben. Durch Korrosion werden Fangeinrichtung und Ableitungen sowie deren Verbindungsbauteile zerstört. Geeignete Werkstoffe für Blitzschutzsysteme sind Kupfer, Aluminium, nichtrostender Stahl oder verziinkter Stahl. Verbindungs- und Befestigungselemente müssen dem Blitzschutzsystem elektro-chemisch entsprechen.

PDF-Download [290 KB]


Beispiel für Korrosion
 
       
 

Schutzvorschläge (1.06-3)

Überspannungsschutz von elektroakustischen Anlagen (ELA-Anlagen)
ELA-Anlagen werden als Kompaktgeräte mit standardisierten Leistungsmerkmalen wie auch in 19'' Modulbauweise zum Einsatz gebracht. Sie dienen der Sprach-, Musik- und Signalübertragung.
Die Erstellung des Leitungsnetzes einer ELA-Anlage unterliegt den Normen der DIN EN 50174-2, Klassifikation VDE 0800 Teil 174-2: September 2001. In der zitierten EN Norm wird der Überspannungsschutz in den Installationsleitlinien beschrieben.
Neben dem dort erwähnten Schutz der Leitungen wird auf die Hauptaufgabe, nämlich auf den Schutz der im Leitungsnetz befindlichen Geräte, hingewiesen.

PDF-Download [950 KB]


Überspannungsschutz ELA-Anlagen
 
       
 

DEHN + SÖHNE Aktuell (1.06-4)

  • DEHNinfo CD 5.0
  • Industrie Roadshow

DEHNinfo CD 5.0
Die aktuelle Version der DEHNinfo CD ist jetzt erhältlich. Hier finden Sie reichlich Informationen rund um die Firma DEHN + SÖHNE sowie deren Produkte.

PDF-Download [90 KB]

Industrie Roadshow
Betriebsunterbrechung.... können Sie sich das noch leisten? DEHN + SÖHNE informiert, zusammen mit vier weiteren kompetenten Partnern, im Frühjahr 2006 über das Thema "Versorgungssicherheit".

PDF-Download Info [40 KB]

PDF-Download Flyer [100 KB]


DEHNinfo CD Version 5.0