Ausgabe 1/09
 
 
Themen: Neue Produkte • Praxislösungen • Schutzvorschläge • DEHN + SÖHNE aktuell
 
       
 

Neue Produkte (1.09-1)

DEHNguard M YPV SCI 1000 (FM)

Die modularen Überspannungs-Ableiter DEHNguard M YPV SCI ... (FM) wurden speziell zum Schutz von Betriebsmitteln in Photovoltaik-Anlagen entwickelt. Die dabei erstmals zum Einsatz kommende 3-stufige DC-Schaltvorrichtung verleiht diesen Geräten eine besondere Sicherheit, die den Anforderungen in modernen Photovoltaik-Anlagen gerecht wird.

PDF-Download [200 KB]

DEHNguard M YPV SCI
 
       
 

Praxislösungen, Anwendungsbeispiele (1.09-2)

Schutz bei Überspannung infolge atmosphärischer Einflüsse oder von Schaltvorgängen
DIN VDE 0100-443 (VDE 0100-443):2007-6

Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse sowie Schaltüberspannungen werden in elektro-technischen Versorgungsnetzen weitverzweigt übertragen und stellen somit ein erhöhtes Risiko für die daran angeschlossenen Systeme und deren Nutzer dar.
Elektrische und elektronische Anlagen und Geräte können beschädigt oder gar zerstört werden. Als geeignete Schutzmaßnahme werden Überspannungsschutzeinrichtungen (ÜSE) zur Installation in elektrotechnischen Anlagen und Systemen genutzt. Deren Erfordernis wird in der überarbeiteten Norm DIN VDE 0100-443:2007-06 definiert.

PDF-Download [30 KB]

Fachzeitschriften  
       
 

Schutzvorschläge (1.09-3)

MSR-/Bussysteme
Überspannungsschutz für das KNX-System

Ist es absehbar, dass Elektroanlagen in Gebäuden mit umfangreichen Bedien-, Anzeige-, Steuer- und Regeleinrichtungen ausgestattet werden, muss über den Einsatz eines Installations-Bussystems nachgedacht werden.
Ein weitverbreitetes Installations-Bussystem ist der bereits Anfang 1990 entwickelte EIB (Europäischer Installationsbus).

PDF-Download [250 KB]

US für das KNX-System
 
       
 

Aktuelles (1.09-4)

Für die Praxis - Spannungsprüfer von DEHN + SÖHNE

Der Abstands-Spannungsprüfer ASP 110 420 ist für einen Nennspannungsbereich von 110 kV bis 420 kV ausgelegt. Er besitzt eine eingebaute Eigenprüfvorrichtung. Beim Einschalten wird die Funktionskontrolle (Ansprechschwelle) der elektronischen Schaltung zwangsweise durchgeführt. Der ASP kann in Freiluftschaltanlagen (Geräte der Kategorie "S"), an Freileitungen (Geräte der Kategorie "L") und in der Gerätevariante “S/L” sowohl in Freiluftschaltanlagen als auch an Freileitungen eingesetzt werden und das auch bei Niederschlägen.

PDF-Download [30 KB]

ASP Spannungsprüfer
 
       
 
Impressum