Ausgabe 4/2005

 

Neue Produkte (4.05-1)

DEHNconductor System - CUI-Leitung
Beherrschen von Berührungsspannungen an Ableitungen

Die neue Blitzschutznormenreihe DIN V VDE V 0185 beschreibt neben dem Gebäudeblitzschutz auch Schutzmaßnahmen für Personen in und an vom Blitz getroffenen Gebäuden. So wird bei der Risikoanalyse nach DIN V VDE V 0185-2, die Personengefährdung als Parameter D1 (Verlust von Menschenleben) bewertet.
Durch die neuartige CUI-Leitung kann die Berührungsspannung im Gefahrenbereich (LPZ 0c) vermieden werden.
Die CUI-Leitung hat einen Innenleiter aus Kupfer mit einem Durchmesser von 8 mm und eine hochspannungsfeste Isolierung.
Anforderungen an diese Leitungen sind:

  • die Stoßspannungsfestigkeit von 100 kV (1,2/50 µs) und
  • die Vermeidung eines Gleitüberschlages auch bei Regen.

Die Stoßspannungsfestigkeit von 100 kV (1,2/50 µs) wird durch eine Isolierung aus einem speziellen vernetzten Polyethylen (VPE) erreicht. ...

weiter lesen

Dachleitungshalter mit Klebeband

Bei der Montage von Blitzschutzdrähten auf dem Dach oder auch an der Wand von Gebäuden, kommt man immer wieder in Situationen bei denen herkömmliche Leitungshalter mit Befestigungsschrauben nicht eingesetzt werden können. Grund hierfür ist die fehlende Möglichkeit Bohrlöcher für die Befestigungsschrauben anbringen zu dürfen, damit der Halter befestigt werden kann. Dies ist z.B. der Fall bei Blechdacheindeckung, Metallfassaden, Glaselementen usw.
Nun gibt es auch hier sicheren Halt für den Blitzschutzdraht. ...

weiter lesen

DEHNbloc® Maxi S
Koordinierter Blitzstrom-Ableiter Typ 1

Mit DEHNbloc® Maxi S gelingt es, den Überspannungsschutz noch stärker als bisher in das Anwendungsumfeld einer Niederspannungs-Schaltanlage oder Verteilung zu integrieren. Der koordinierte Blitzstrom-Ableiter DEHNbloc Maxi S kann dank seiner einzigartigen mechanischen Ausführung ohne zusätzliche Adapter direkt auf die PEN/N-Schiene der Schaltanlage montiert werden. Mit der im Gerät integrierten Ableiter-Vorsicherung entfällt der Installationsaufwand für separate Ableiter-Vorsicherungen. ...

weiter lesen

PDF Download des gesamten Beitrags [670 KB] PDF

Praxislösungen und Anwendungshilfen

Erdungsmessung und Prüfung der Durchgängigkeit von Leitungen und Verbindungen des Äußeren Blitzschutzes (4.05-2)

Um den Blitzstrom in die Erde einzuleiten und hohe Spannungsfälle zu reduzieren sind Form und Abmessung der Erdungsanlage die wichtigsten Kriterien. In DIN V VDE V 0185-3:2002-11 wird neben Form und Abmessung auch der Ausbreitungswiderstand der Erdungsanlage bewertet. Durch regelmäßige Prüfungen werden sicherheitsrelevante Veränderungen an der Erdungsanlage frühzeitig erkannt. ...

weiter lesen
PDF Download des Beitrags [340 KB] PDF

Schutzvorschläge für Anlagen und Systeme

Blitz- und Überspannungsschutz für Biogasanlagen (4.05-3)

Gülle, Mist, Gras, Stroh, Biotonnenabfälle, Reste der Zucker- Wein- und Bierherstellung, Speisereste und Fette ... dies sind keine Abfälle, sondern biologisch abbaubare Substrate, die in modernen Biogasanlagen zu Biogas verarbeitet werden und damit der Wärme- und Stromerzeugung dienen.
Biogasanlagen werden als explosionsgefährdete Anlagen eingestuft, da in der Umgebung von Gasspeichern und Gärbehältern einer Biogasanlage mit explosionsfähigem Gas-/Luftgemisch zu rechnen ist.
Somit sind Biogasanlagen auch als überwachungsbedürftige Anlagen einzustufen und damit
entsprechend der BetrSichV § 12 [2] nach dem Stand der Technik zu montieren, zu installieren und zu betreiben. Hierzu zählen auch Blitzschutzsysteme, die so zu errichten sind, dass sie der Betriebssicherheitsverordnung entsprechen. ...


PDF Download des Beitrags [1 MB] PDF

DEHN + SÖHNE aktuell

Initiative ELEKTRO+ (4.05-4)

DEHN + SÖHNE beteiligt sich an der von HEA und ZVEI gegründeten Initiative ELEKTRO+. Ziel der Initiative ist es, die in Normen und Vorschriften enthaltenen Festlegungen zur Ausstattung der Elektroinstallation in Wohnungen so aufzubereiten, dass sie für die bei der Planung involvierten Personen (Architekten, Elektrofachbetriebe) neutrale und verständliche Informationen ergeben. ...

weiter lesen
PDF Download des Beitrags [30 KB] PDF


Stornierungshinweis:

Newsletter für Kunden und Partner der Firma DEHN+SÖHNE GmbH & Co. KG. Wenn Sie den Newsletter versehentlich erhalten haben oder ihn abbestellen möchten, klicken Sie bitte hier: Newsletter abbestellen!

Kritik, Feedback, Anregungen senden Sie bitte an stefanie.donauer@dehn.de

DEHN+SÖHNE GmbH & Co. KG, Frau Stefanie Donauer, Hans-Dehn-Str. 1, 92318 Neumarkt,
Tel.: 09181-906-363, Fax: 09181-906-100

©DEHN+SÖHNE GmbH & Co. KG - Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

 

 

 

04/05

Neue Produkte

Praxislösungen,
Anwendungshilfen

Schutzvorschläge für Anlagen und Systeme

DEHN+SÖHNE aktuell