Neuer Überspannungsschutz für Stringwechselrichter

Konzentration auf Wesentliches, ohne Abstriche bei der Sicherheit: Für den Schutz von Stringwechselrichtern bedeutet dies, dass zuverlässige Produkte mit wirtschaftlichen Vorteilen gefordert sind. Mit dem neuen kompakten DEHNguard® YPV SCI, der eigens für Stringwechselrichter entwickelt wurde, wird der Überspannungs- und Blitzschutzspezialist DEHN diesem Kundenwunsch gerecht.

DEHNguard for string invertersDer kompakte Typ-2-Ableiter für Photovoltaikanlagen verfügt über einen Gesamtableitstoßstrom bis zu 40 kA (8/20 μs). Die Gesamtleistung der PV-Anlage – egal ob dachmontierte Anlage oder großer Solarpark – lässt sich einfach über die Anzahl der Wechselrichter skalieren. Für den Überspannungsschutz ergibt sich daraus eine hohe Anzahl zu schützender DC-Stromkreise.

DEHNguard® YPV SCI ist mit seiner schmalen Baubreite von 3 TE und einem Klemmbereich von 1,5 mm2 bis 35 mm2 mechanisch passend für den Schutz von Stringwechselrichtern ausgelegt. Da die Anschlussklemmen auf nur einer Geräteseite angebracht sind, entsteht mehr Freiraum für weitere Installationen. Vorteilhaft ist zudem die eindeutige Beschriftung.

Das Herzstück des Ableiters bildet die SCI-Technologie mit der kombinierten Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung. Bei Überlastung erfolgt eine sichere elektrische Trennung und Löschung des DC-Schaltlichtbogens, da nicht nur eine einfache Abtrennvorrichtung vorliegt, sondern ein speziell für PV-Anlagen entwickeltes Schaltungskonzept.

Die Geräte sind nach der neuen EN 50539-11 geprüft und weisen eine Kurzschlussfestigkeit Iscpv von 200 A DC auf; sie sind für Spannungen von 600 V und 1.000 V verfügbar. Das neue Produkt erhöht die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Anlage mit einem Überspannungsschutz basierend auf Hochleistungs-Varistoren. Diese sind durch die fehlerresistente Y-Schaltung permanent mit dem Gleichstromkreis verbunden. Es lassen sich Stoßstrombelastungen bis zu 40 kA (8/20 μs) beherrschen. Auch werden kleinere Spannungsspitzen begrenzt, die aufgrund ihrer Vielzahl ebenfalls die Lebenserwartung der PV-Elektronik reduzieren würden. Die Geräte verfügen über eine betriebsstromfreie Funktions- und Defektanzeige, über die der Anwender sofort Auskunft über die Betriebsbereitschaft eines jeden Schutzpfades erhält.

 

 


 

DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitWerbung
Postfach 1640
D-92306 Neumarkt

Tel: +49 9181 906 0
Fax: +49 9181 906 1100
e-mail: info@dehn.de

Petra Raab

Tel: +49 9181 906 1426
Fax: +49 9181 906 55 1426
e-mail: petra.raab@dehn.de

Werner Meier

Tel: +49 9181 906 1123
Fax: +49 9181 906 1478
e-mail: werner.meier@dehn.de