Neue Geräteserie: BLITZDUCTOR® SP
BLITZDUCTOR® SP – teilbarer Überspannungsableiter für die Hutschiene
Die Überspannungsableiter der Geräteserie BLITZDUCTOR® SP sind teilbare, mehrpolige Ableiter für die Hutschiene. Sie sind universell in der Anwendung und werden zum Schutz von MSR-Kreisen, Bussystemen oder Telekommunikations-Systemen eingesetzt.
Der BLITZDUCTOR SP kombiniert das dauerhaft hohe Stoßstrom-Ableitvermögen mit dem extrem niedrigen Schutzpegel für einen effektiven Endgeräteschutz auch bei Beeinflussungen durch gekoppelte Stoßströme sowie Überspannungen resultierend aus Schalthandlungen. Für einen sicheren Betrieb ist der Ableiter vibrations- und schockgeprüft und widersteht bis zu 30-facher Erdbeschleunigung. Das funktionsoptimierte Gerätedesign ermöglicht einen ebenso schnellen wie leichtgängigen Wechsel des Ableiter-Moduls, in dem alle Schutzelemente integriert sind.
Universeller Überspannungsableiter
- Universeller Überspannungsableiter für zwei-, drei oder vierpolige Schnittstellen
- Hohes Ableitvermögen bis 20 kA (8/20 μs)
- Niedriger Schutzpegel, auch für Endgeräteschutz geeignet
Ableiter teilbar in Schutzmodul und Basisteil
- Einfacher Modulwechsel möglich
- Alle Schutzkomponenten im Schutzmodul integriert
- Zwei universelle Basisteile wahlweise mit /ohne Signaltrennung verfügbar
Funktionales und ansprechendes Gerätedesign
- Hutschienenmontage mit integrierter Erdung
- Minimaler Platzbedarf, 4 Einzeladern oder 2 Doppeladern auf 12 mm Bau breite
- Vibrations- und schockgeprüft für den sicheren Betrieb