Neuankündigungen aus dem Bereich Arbeitsschutz

ArbeitsschutzDas Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort sorgt in NS-Schaltanlagen für kürzeste Abschaltzeiten beim Entstehen von Störlichtbögen durch das schnelle und aufeinander abgestimmte Zusammenwirken von Erfassungssystem und Kurzschließereinheit. Die neue Aluminium EuK-Vorrichtung ist leicht handhabbar und aufgrund der Materialwahl für Diebe nicht so attraktiv und der neue Abstandsspannungsprüfer DEHNcheck schafft durch die galvanische Ankopplung des Anlegers ein festes Bezugspotenzial für die Prüfung.

Die Innovation im Anlagenschutz ist der DEHNshort – ein Störlichtbogenschutzsystem für NS-Anlagen bestehend aus Erfassungssystem und Kurzschließereinheit. Das Erfassungssystem ist in die Schaltschranktür integrierbar. Dazu benötigt auch die Kurzschließereinheit nur wenig Raum. DEHNshort bedeutet – hoher Schutz für Anlagen bei minimalem Platzbedarf. Er ermöglicht das schnelle und sichere Abschalten von Anlagen beim Auftreten eines Störlichtbogens. Lange Stillstandszeiten und damit verbundene Folgekosten können somit vermieden werden. DEHNshort erkennt den Störlichtbogen bereits beim Entstehen und schaltet diesen in Bruchteilen einer Sekunde ab, sodass dessen Auswirkungen auf ein ungefährliches Maß reduziert werden.

Beim Erden und Kurzschließen in der Schaltanlage und insbesondere auch im Freileitungsbereich kann das gewichtsreduzierte Seil der neuen Aluminium EuK- Vorrichtung (einpolig, 70mm2) wesentlich leichter transportiert und verwendet werden. Aufgrund der stark angestiegenen Preise für Kupfer wird durch die Verwendung von Aluminium dem Materialdiebstahl vorgebeugt und der häufig damit einhergehenden Sachbeschädigung entgegengewirkt.

Der von DEHN weiterentwickelte Abstandsspannungsprüfer DEHNcheck wird in Freiluftschaltanlagen eingesetzt. Der Spannungsprüfer erfasst das elektrische Feld der spannungsführenden Anlagenteile. Die galvanische Ankopplung des Anlegers schafft ein festes Bezugspotenzial für die Prüfung und sorgt somit für eine verlässliche Anzeige der Spannungsfreiheit in unterschiedlichen Anlagenkonfigurationen.

Alle Sicherheitsgeräte und Ausrüstungen von DEHN werden entsprechend den Vorgaben der gültigen Normen hergestellt und geprüft. Auch für Wiederholungsprüfungen an Erdungs- und Kurzschließgarnituren, Spannungsprüfern, Schaltstangen, Sicherungszangen, Isolierstangen und Erdungsstangen steht DEHN als verlässlicher Partner zur Seite.