Messe Highlights

DEHN Neuheiten 2016

 

Überspannungsschutz neu geregelt - Ausblick auf die DIN VDE 0100-443 und -534

Durch unsere Mitarbeit in internationalen Normengremien können wir frühzeitig über neue Anforderungen und Änderungen des Marktes informieren. Mit der Verabschiedung der IEC-Normen 60364- 4-44 und -5-53 wurde das Wann und Wie von Überspannungsschutzmaßnahmen neu beschrieben. In Deutschland wird diese internationale Vorgabe als DIN VDE 0100-443 und -534 mit nationalen Ergänzungen umgesetzt. Hier die wesentlichen Änderungen auf Basis der IEC-Festlegungen:

PDF: Überspannungsschutz in Niederspannungsanlagen - Überarbeitung der DIN VDE 0100-443 und -534 [2.2 MB]


DEHNcord 3P | DEHNshield FM | DEHNvario 3in1 | DEHNclip | DEHNcheck Spannungsprüfer PHE4 | DEHNcheck Kamera


DEHNcord 3P schützt LED Lichtmasten

Besonders wenn es eng wird, zeigen die neuen Überspannungsschutzgeräte DEHNcord 3P LTG und DEHNcord IP65 durch flexible Anschlüsse und kompakte Bauform Vorteile bei der Montage. Mit den neuen Überspannungsschutzgeräten lassen sich nun zwei aktive Adern in einem Gerät gleichzeitig schützen: eine Versorgungsleitung plus eine zusätzliche Steuerleitung. DEHNcord bedeutet sicherer Endgeräteschutz mit minimalem Aufwand.

DEHNcord für LED Lichtmasten

Info Seite | Online Katalog

 


Wave breaker technology

DEHNshield® mit FM

Die platzsparende und anwendungsoptimierte Gerätefamilie DEHNshield wurde um Ableiter mit Fernmeldekontakt erweitert. DEHNshield bietet Vorteile, die nur auf Funkenstrecken basierende Typ 1 Ableiter haben. Dies ist z. B. die bekannte „Wellenbrecherfunktion“, welche nur eine Funkenstrecke mit ihrer spannungsschaltenden Charakteristik besitzt.

DEHNshield FM Kombi-Ableiter

Info Seite | Online Katalog | Was ist die "Wellenbrecherfunktion"?

 


DEHNvario 3in1 - Schutz analoger Kamerasysteme

DEHNvario steht für eine neue Gerätegeneration, mit der der Schutz verschiedenster Signale der Energie- und Informationstechnik kombiniert werden kann. Sie zeichnet sich aus durch eine extrem flexible Anschlusstechnik. Beim DEHNvario 3 in1 werden drei Schnittstellen geschützt, die Versorgungsspannung, die Datenschnittstelle und das Videosignal. Damit muss nur ein Gerät beschafft und installiert werden.

DEHNvario protects analogue camera systems

Info Seite | Online Katalog

 


DEHNclip® - die werkzeuglose Verbindung von Erder und Armierung

Schnell – Einfach – Blitzstromgeprüft – das ist DEHNcIip, eine Armierungsklemme die eine sichere, schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern ermöglicht.

DEHNclip - connect without tool!

Info Seite | Online Katalog

 


DEHNcheck Spannungsprüfer PHE4

DEHNcheck PHE4 dient zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an elektrischen Anlagen von 1 – 420 kV. Der PHE4 hat eine Testfunktion mit der unmittelbar vor und nach dem Gebrauch des Spannungsprüfers der geforderte Funktionstest vorgenommen werden kann. Dabei werden alle aktiven Teile überprüft – vom Anzeigegerät bis zur Spitze.

DEHNcheck Spannungsprüfer PHE4

Info Flyer PDF [0.3 MB]

 


DEHNcheck Kamera - Unsichtbares sichtbar machen

Sichere Inspektionen und einfaches Handling mit drahtloser Funkverbindung zu Smartphone oder Tablet. Die handliche Inspektionskamera dient der regelmäßigen optischen Prüfung und Dokumentation des Zustandes von elektrischen Anlagen bis 36 kV / 15–60 Hz.

DEHNcheck Kamera

Info Seite | Online Katalog

 

PDF Downloads
Kataloge | BLITZPLANER | Seminarplan
Broschüren | Flyer