Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Tear off screw
Maxi MV-Klemme

Maxi MV-Klemme mit Abreißschraube

Zeit sparen auf der Baustelle.

Diese Maxi MV-Klemme vereinfacht das Arbeiten enorm.

Schweißen ist nicht länger notwendig. Sie brauchen nicht einmal einen Drehmomentschlüssel.
Jeder konventionelle Schlüssel reicht für die sichere Installation aus, da der Schraubenkopf bei einer vordefinierten Klemmkraft einfach abreißt.

Das heißt für Sie: Zeit und Manpower gespart.

Ein weiterer Vorteil: Richtig montierte Klemmen müssen nicht gekennzeichnet werden. Dies erleichtert Ihnen die Dokumentation und Sie vermeiden Anwendungsfehler.

 

Für Industrieanforderungen entwickelt

Die Maxi MV-Klemme mit Abreißschraube ist für hohe Anforderungen, wie sie in Industriegebäuden, Kraftwerken und bei Militäranwendungen vorkommen, konzipiert. 
Sie erfüllt internationale Normen gemäß DIN EN 62561 (Blitzschutzsystembauteile - LPSC).

Video - auf englisch

So geht's

Überzeugen Sie sich hier, wie schnell und einfach die Arbeit von der Hand gehen kann. Kein Schweißen mehr, das heißt auch mehr Sicherheit für den Mitarbeiter.

Montagevergleich

Der Vergleich "Montage mit der Maxi MV-Klemme zur herkömmlichen Montage" zeigt den erstaunlichen Zeitvorteil, den Sie haben können.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Abreißschraube | Tear-off Screw

  • Zuverlässige Montagequalität durch konstantes Anzugs-Drehmoment und definierte Klemmkraft
  • Einfache Montage, da kein Drehmomentschlüssel erforderlich
  • Enorme Zeitersparnis im Vergleich zum exothermen Schweißen
  • Keine Gefahr für den Installateur durch schädlichen Schweißrauch
  • Bewährte Technik (z. B. in französischen Kraftwerken)
  • Kein Risiko für die Umwelt
  • Definierte Klemmkraft
Maxi MV-Klemme Montage
Mit dem konventionellen Schlüssel sicher montieren

Einfach die Schraube anziehen...

Besonders praktisch: Ein konventioneller Schlüssel reicht für die sichere Installation aus.

Maxi MV-Klemme montiert
Maxi MV-Klemme montiert

... der Kopf reißt ab - fertig!

Der Schraubenkopf reißt bei einer vordefinierten Klemmkraft einfach ab.

Im direkten Vergleich

Schweißen Maxi MV-Klemme
Permanente Verbindung
Montagezeit 16 min 30 s
Konstante Montagequalität -
Umweltfreundlichkeit -
Keine besondere Montageausrüstung erforderlich -
Keine Vorbereitung der Verbindung erforderlich -
Keine Schweißkraft erforderlich -
Keine Gefahr für den Installateur durch schädlichen Schweißrauch -
Montage auch bei Regen -
Korrosionsbeständig
Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Telefon: +49 9181 906 1750

nach oben