Kontakt / So finden Sie uns
Sie kommen:
von München:
So finden Sie zu uns aus Richtung München/ Ingolstadt


Sie fahren von München oder Ingolstadt auf der A9 Richtung Norden/Nürnberg bis zur Anschlussstelle (56) Hilpoltstein.
Hier verlassen Sie die A9 an der Anschlussstelle (56) Hilpoltstein nach rechts Richtung Freystadt und Neumarkt und fahren auf die ST2238. Folgen Sie dem Straßenverlauf ca. 7 km durch die Orte Sindersdorf, Meckenhausen und Michelbach, bis Sie am westlichen Ortsrand von Freystadt einen Kreisverkehr erreichen.
Fahren Sie in den Kreisverkehr und verlassen Sie ihn an der 3. Ausfahrt in Richtung Neumarkt weiter auf der ST2238.
Nach ca. 12 km erreichen
Sie wieder einen Kreisverkehr, den Sie an der 2. Ausfahrt
verlassen Richtung Neumarkt.
Folgen Sie der Straße für 1.6 km bis zur 3. Ampel (links
Burger King) und biegen Sie an dieser Ampel nach links in die Ingolstädter
Straße ab. Entlang dem Bahngleis geht es 0.9 km bis zu einem
schienengleichen Bahnübergang, vor dem Sie nach links in die Hans-Dehn-Str.
einbiegen.
Auf der linken Seite sehen Sie unser Werksgelände und Sie erreichen nach 100 m (Hinweis: Werbestele mit DEHN-Logo) unseren Besuchereingang.
DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.
Hans-Dehn-Str. 1
D-92318 Neumarkt
Tel: 09181/906-0
Fax: 09181/906-1100
eMail:
info@dehn.de