DEHN + SÖHNE

Kontakt / So finden Sie uns

Sie kommen:

aus Richtung Heilbronn:

So finden Sie zu uns aus Richtung Stuttgart, Heilbronn

go Beschreibung

 

aus Richtung Heilbronn

Ausfahrt NM

DEHN

Anfahrtsbeschreibung

Von Heilbronn auf der A6 Richtung Nürnberg kommend fahren Sie bis zum Autobahnkreuz Altdorf. Hier biegen Sie nach rechts Richtung Regensburg in die A3 ein und folgen der A3 weiter dann noch ca. 17 km bis zur Anschlussstelle (92) Neumarkt.

Hier verlassen Sie die A3 in Richtung Neumarkt.
Sie münden dann nach rechts in die B299a (Achtung: auf Höhe der Shell-Tankstelle wird oft geblitzt) und fahren diese abwärts, bis Sie auf die B299 treffen, in die Sie nach rechts Richtung Neumarkt einfahren. Bergaufwärts links einordnen und gleich an der 1. Ampel links abbiegen Richtung Neumarkt Stadtmitte.

Dann immer geradeaus ca. 3,5 km über einige Ampeln durch Neumarkt, bis Sie auf der dann inzwischen vierspurigen Straße (nach einer leichten Linkskurve) eine Bahnüberführung unterqueren, sich hier gleich links einordnen und an der Ampel nach links abbiegen.
Nach 150 m an der nächsten Ampel gleich wieder nach rechts abbiegen in die Dreichlingerstraße und am Ende des links liegenden real-Parkplatzes in die erste Straße links einbiegen, die Hans-Dehn-Straße.
Folgen Sie der Hans-Dehn-Straße ca. 1 km (Achtung: hier gilt "rechts vor links"), vorbei an unserer DEHN INSTATEC GmbH auf der rechten Seite, vorbei an unserer LKW-Einfahrt und den Mitarbeiterparkplätzen, bis Sie nach einer leichten Rechtskurve unsere Besucherparkplätze und unseren Besuchereingang erreichen.


DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.

Hans-Dehn-Str. 1
D-92318 Neumarkt

Tel: 09181/906-0
Fax: 09181/906-1100
eMail: info@dehn.de