Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Kompakter 5-fach Ableiter für SAT-Anlagen

Universell einsetzbar in analogen und digitalen SAT-Anlagen mit terrestrischer Antenne ist das neue Überspannungsschutzgerät DEHNgate FF5 TV. Mit einem Ableiter kann eine analoge oder digitale Satelliten-Empfangsanlage mit z. B. einem Quad LNB (Multischalter) plus eine terrestrische Antenne geschützt werden.

Der kompakte 5-fach Ableiter für SAT-Anlagen mit terrestrischer Antenne hat ein robustes und vollständig geschirmtes Metallgehäuse mit einer Gehäuseschirmung der Klasse A nach EN 50083-2. Er ist blitzstoßstromgeprüft und hat ein Gesamtableitvermögen von 2,5 kA (10/350µs). Er kann nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen LPZ 0B – LPZ 2 eingesetzt werden.

Eine schnelle und einfache Installation ist durch den direkten Anschluss an den Multischalter des Satelliten-Systems möglich. Zudem sind keine zusätzlichen Montageelemente erforderlich, da neben dem vorkonfektionierten Potentialausgleichsleiter auch das komplette Anschlusszubehör wie Schrauben und Dübel bereits inklusive ist. Die Erdung erfolgt direkt über das Gehäuse.

Damit kann beispielsweise bei einem Quad LNB / Multischalter der Montageaufwand stark reduziert werden, denn anstelle von vier oder fünf einzelnen Ableitern wird jetzt nur noch ein Schutzgerät, der DEHNgate FF5 TV, benötigt.

Petra Raab

Petra Raab

Sprecherin Fachmedien

Telefon: +49 9181 906 1426 | +49 151 151 381 53

nach oben