Aktives Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort
- Personen-, Anlagen- und Anlagenfunktionsschutz gemäß DIN EN 61439-2, Bbl. 1 (IEC/TR 61641 ed. 3, 2014)
- Einsatz in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen gemäß DIN EN 61439-2 nach Integrationsprüfungen gemäß DIN VDE 0660-600-2-1, 2021 (IEC TS 63107: 2020)
- Höchste Anlagenverfügbarkeit
- Modularer Systemaufbau
- Systemstatus wird in der Front der Anlage signalisiert
Details
Art.-Nr. 782030 DSRT DD CPS BACA
GTIN 4013364245792, Zolltarifnr.: 85364900, Bruttogewicht: 1.48 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Min. / max. Spannung (UN ) | 18-72 V DC |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (H x B ) | 177 x 102 mm |
Einbaumaß (H x B x T) | 157 x 82 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3, S4 (pro Kanal Anschluss von 3 Sensoren (DSRT PS) möglich) |
Stromeingänge | 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Hochgeschwindigkeitsausgänge | bis 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02) |
Löschgeräteausgänge | LWL (entspr. min. 43 mA) (2x TX) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Auslösezeit HSO | < 2 ms |
Auslösezeit TX | < 2 ms |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Zulassungen | VdS |
Art.-Nr. 782031 DSRT DD CPS AACA
GTIN 4013364245815, Zolltarifnr.: 85364900, Bruttogewicht: 1.48 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Min. / max. Spannung (UN ) | 92-265 V AC / DC |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (H x B ) | 177 x 102 mm |
Einbaumaß (H x B x T) | 157 x 82 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3, S4 (pro Kanal Anschluss von 3 Sensoren (DSRT PS) möglich) |
Stromeingänge | 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Hochgeschwindigkeitsausgänge | bis 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02) |
Löschgeräteausgänge | LWL (entspr. min. 43 mA) (2x TX) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Auslösezeit HSO | < 2 ms |
Auslösezeit TX | < 2 ms |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Zulassungen | VdS |
Art.-Nr. 782040 DSRT DD PS BACA
GTIN 4013364245822, Zolltarifnr.: 85364900, Bruttogewicht: 953.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Min. / max. Spannung (UN ) | 18-72 V DC |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (H x B ) | 177 x 52 mm |
Einbaumaß (H x B x T) | 157 x 45 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3, S4 (pro Kanal Anschluss von 3 Sensoren (DSRT PS) möglich) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Löschgeräteausgänge | LWL (entspr. min. 43 mA) (2x TX) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Auslösezeit TX | < 2 ms |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Zulassungen | VdS |
Art.-Nr. 782041 DSRT DD PS AACA
GTIN 4013364245839, Zolltarifnr.: 85364900, Bruttogewicht: 953.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Min. / max. Spannung (UN ) | 92-265 V AC / DC |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (H x B ) | 177 x 52 mm |
Einbaumaß (H x B x T) | 157 x 45 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3, S4 (pro Kanal Anschluss von 3 Sensoren (DSRT PS) möglich) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Löschgeräteausgänge | LWL (entspr. min. 43 mA) (2x TX) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Auslösezeit TX | < 2 ms |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Zulassungen | VdS |
Art.-Nr. 782050 DSRT DD FS BAAA
GTIN 4013364245846, Zolltarifnr.: 85364900, Bruttogewicht: 1020.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Min. / max. Spannung (UN ) | 18-72 V DC |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (H x B ) | 177 x 52 mm |
Einbaumaß (H x B x T) | 157 x 45 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3 (pro Kanal Anschluss eines faseroptischen Sensors (DSRT FS) möglich) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Zulassungen | VdS |
Art.-Nr. 782051 DSRT DD FS AAAA
GTIN 4013364245853, Zolltarifnr.: 85364900, Bruttogewicht: 1020.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Min. / max. Spannung (UN ) | 92-265 V AC / DC |
Schutzart (Vorderseite) | IP 50 |
Schutzart (Rückseite) | IP 20 |
Abmessung Frontplatte (H x B ) | 177 x 52 mm |
Einbaumaß (H x B x T) | 157 x 45 x 164 mm |
Sensoreingänge | S1, S2, S3 (pro Kanal Anschluss eines faseroptischen Sensors (DSRT FS) möglich) |
Binäre Eingänge | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
Auslöserelais | bis 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
Binärer Ausgang | 24 V DC 20 mA (B01) |
Betriebstemperatur (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
Auslösezeit Relais | 7 ms |
Störlichtbogenlöschzeit (tmtA ) | < 3-4 ms mit DSRT QD II |
Zulassungen | VdS |
Art.-Nr. 782002 DSRT QD II
GTIN 4013364312562, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 5.23 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Bemessungsbetriebsspannung (Ue ) | 400 – 690 V AC, 50 Hz |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw ) | 110 kA, 300 ms |
Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk ) | 242 kA |
Norm | IEC 60947-9-1:2019 |
Abmessung (H x B x T) | 177 x 120 x 180 mm |
Netzformen | TN, TT, IT |
Schutzart | IP 00 |
Zulassungen | VdS |
Art.-Nr. 782020 DSRT LWL 0.75
GTIN 4013364236509, Zolltarifnr.: 85447000, Bruttogewicht: 10.00 g/PAK, VPE: 1.00 PAK
Technische Daten
Länge | 0,75 m |
Durchmesser | 2,2 mm |
Zulassungen | VdS |
Art.-Nr. 782022 DSRT LWL 2.00
GTIN 4013364236516, Zolltarifnr.: 85447000, Bruttogewicht: 20.00 g/PAK, VPE: 1.00 PAK
Technische Daten
Länge | 2 m |
Durchmesser | 2,2 mm |
Zulassungen | VdS |
Art.-Nr. 782024 DSRT LWL 4.00
GTIN 4013364237193, Zolltarifnr.: 85447000, Bruttogewicht: 36.00 g/PAK, VPE: 1.00 PAK
Technische Daten
Länge | 4 m |
Durchmesser | 2,2 mm |
Zulassungen | VdS |
Art.-Nr. 782028 DSRT LWL 8.00
GTIN 4013364237223, Zolltarifnr.: 85447000, Bruttogewicht: 66.00 g/PAK, VPE: 1.00 PAK
Technische Daten
Länge | 8 m |
Durchmesser | 2,2 mm |
Zulassungen | VdS |
Art.-Nr. 782060 DSRT PS
GTIN 4013364245860, Zolltarifnr.: 85364900, Bruttogewicht: 32.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Abmessung (L x B x H) | 90 x 32,8 x 19,5 mm |
Befestigungslöcher | 2x 3,2 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 90° (180°) |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | 2 m (0,5 m) |
Sensorverdrahtung | 2 Adern und Abschirmung |
Sensorkabelspezifikation | Twisted pair max. 0,5 mm², geschirmt |
Max. Sensorkabellänge je Sensorkanal | 100 m |
Schutzart | IP 60 |
Betriebstemperatur (TU ) | –20 °C ... +85 °C |
Zulassungen | VdS |
Art.-Nr. 782077 DSRT FS 8 1.5
GTIN 4013364273375, Zolltarifnr.: 90019000, Bruttogewicht: 142.59 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Sensorlänge | 8 m |
Aktive Sensorlänge | 5 m |
Durchmesser | 1,2 mm |
Biegeradius | 50 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 360° |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | max. 10 cm |
Betriebstemperatur (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
Art.-Nr. 782081 DSRT FS 10 1.5
GTIN 4013364273344, Zolltarifnr.: 90019000, Bruttogewicht: 147.27 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Sensorlänge | 10 m |
Aktive Sensorlänge | 7 m |
Durchmesser | 1,2 mm |
Biegeradius | 50 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 360° |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | max. 10 cm |
Betriebstemperatur (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
Art.-Nr. 782085 DSRT FS 12 1.5
GTIN 4013364273443, Zolltarifnr.: 90019000, Bruttogewicht: 150.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Sensorlänge | 12 m |
Aktive Sensorlänge | 9 m |
Durchmesser | 1,2 mm |
Biegeradius | 50 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 360° |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | max. 10 cm |
Betriebstemperatur (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
Art.-Nr. 782091 DSRT FS 15 1.5
GTIN 4013364273474, Zolltarifnr.: 90019000, Bruttogewicht: 156.67 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Sensorlänge | 15 m |
Aktive Sensorlänge | 12 m |
Durchmesser | 1,2 mm |
Biegeradius | 50 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 360° |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | max. 10 cm |
Betriebstemperatur (TU ) | –5 °C ... +85 °C |
Art.-Nr. 782092 DSRT FS 17 1.5
GTIN 4013364468092, Zolltarifnr.: 90019000, Bruttogewicht: 170.88 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Sensorlänge | 17 m |
Aktive Sensorlänge | 14 m |
Durchmesser | 1,2 mm |
Biegeradius | 50 mm |
Untere Ansprechschwelle (Iparc ) | 5 kA |
Detektionsradius | 360° |
Max. Abstand zum Störlichtbogen | max. 10 cm |
Betriebstemperatur (TU ) | –5 °C ... +85 °C |