DEHNcare® Visier APS

Zuverlässiger Schutz bei Störlichtbögen

Klare Sicht - Kein Beschlagen! Der transparente Kinnschutz sorgt für volle Rundumsicht - auch in schweißtreibender Umgebung.

Das Visier mit voller Rundumsicht. 

Clear Vision
Das heißt für Sie: Volle Rundumsicht, kein Beschlagen, klare Farben und hohe Lichtdurchlässigkeit. Also ein komfortables, sicheres Arbeiten.

Energy Block
Tritt tatsächlich ein Störlichtbogen auf, schützt das Visier Sie zuverlässig vor Verbrennungen 2. Grades und umherfliegenden Partikeln.

 

DEHNcare APS-TMehr Sicherheit im Arbeitsalltag

Farben besser erkennen: Eine um 2 Lichtstufen verbesserte Farbdifferenzierung erleichtert das Unterscheiden verschiedener Farben. Gerade bei Kabeln ein entscheidender Vorteil.

Kein Beschlagen: Das Premium-Coating geht eine permanente Verbindung mit dem Schutzschirm ein. Eine Nachbehandlung z.B. mit Anti-Beschlagmittel ist daher nicht notwendig. Dieses Visier ist dauerhaft beschlagfrei und schützt vor UV- und Infrarot-Strahlung.

Mehr Sicherheit im Ernstfall

Tritt ein Störlichtbogen auf, sind Sie vor Verbrennungen 2. Grades und vor umherfliegenden Partikeln zuverlässig geschützt.

Kosten sparen

Visiere an Elektriker-Schutzhelmen werden häufig gebogen, um ihre endgültige Form zu erhalten. Das ursprünglich plan liegende Material steht so unter Spannung - dies kann zu Materialermüdung und Rissen führen. In diesem Fall muss der Schutzschirm häufig früher ersetzt werden.

Anders beim DEHNcare APS Visier! In einem speziellen Herstellungsverfahren wird das Material aus Nanopartikeln zusammengefügt und direkt in die richtige Form gegossen. Damit ist es besonders langlebig.
Gut zu wissen: Auch wenn nach langem Gebrauch einmal Kratzer auftreten bleibt die Schutzwirkung erhalten.

Expertenwissen nutzen

Sie sind Sicherheits- oder Betriebsingenieur in der Industrie? ... oder bei Versorgungsnetzbetreibern? Elektrofachkraft oder Elektroplaner?

Dann nutzen Sie die Seminare der DEHNacademy, um mehr über das Thema Störlichtbogenschutz zu erfahren.