Störlichtbogen-Schutzhaube DEHNcare® APHO

Be safe! DEHN Arbeitsschutz.

Arbeiten im HRC 3* Umfeld ist gefährlich, anstrengend und schweißtreibend - da gilt es, die Ausrüstung zu haben, die bestmöglich schützt und angenehm zu tragen ist.

*HRC = "Hazard Risk Category", beschreibt die Schutzkategorien, die für verschiedene Arbeitsumgebungen gelten.

Rund-um-Schutz für Gesicht, Kopf und Nacken mit dem 3-Zonen Schutzsystem

Bei einem Störlichtbogen schützt die DEHNcare® Schutzhaube in Kombination mit dem Elektrikerschutzhelm. Sie bietet Ihnen

  • Frontalschutz bei direkter Einwirkenergie aus der Schaltanlage (Zone 1 = Hitzeschild)
  • Sekundärschutz bei indirekter Einwirkenergie z.B. bei Energiereflektionen von der Seite und von hinten (Zone 2 = Rund-um-Schutz)
  • Schutz vor umherfliegenden oder herabstürzenden Teilen (Zone 3 = Partikelschutz)
Zone 1: Gefahr direkt von vorn
Zone 1 = Hitzeschild
Frontalschutz bei direkter Einwirkenergie aus der Schaltanlage.
Zone 2: Gefahr von hinten und von den Seiten
Zone 2 = Rund-um-Schutz
Sekundärschutz bei indirekter Einwirkenergie.
Zone 3: Gefahr von allen Seiten
Zone 3 = Partikelschutz
Schutz vor umherfliegenden oder herabstürzenden Teilen.

 

Weniger Feuchtigkeit, bessere Belüftung, schnell angepasst

Störlichtbogenschutzhaube DEHNcare®Die DEHNcare Schutzhaube arbeitet mit einem offenen System, d.h. die Belüftung ist im Vergleich zum geschlossenen System deutlich verbessert. Über Klettverschlüsse wird die Passform stufenlos für jeden Träger individuell angepasst - einfach und schnell.

Tragekomfort

Das hautsympathische Material ist flammenresistent und atmungsaktiv zugleich. Neopren an der Vorderseite reduziert die Einwirkenergie eines Störlichtbogens auf ein ungefährliches Maß - Verbrennungen 2. Grades werden sicher vermieden. Atmungsaktives Leder am Hinterkopf reduziert die Feuchtigkeit und sorgt für ein angenehmes Kopfklima.

Drehbares Visier

Um die Luftzirkulation zu verbessern, wird das Visier einfach hochgeklappt. Safety First: Aus Sicherheitsgründen ist der Schirm in der offenen Position natürlich nicht arretierbar.

Gut zu wissen: Der Kopf ist auch von hinten geschützt. Reflektionen, wie sie auftreten, wenn die Energie des Störlichtbogens auf eine gegenüberliegende Wand trifft, werden über die DEHNcare Schutzhaube sicher abgehalten.

 

Das freut den Einkäufer

Vorhandenes Equipment bleibt weiterhin im Einsatz. Da die DEHNcare Schutzhaube über dem Helm sitzt, sind auch thermoplastische Helme geschützt.
Das heißt für Sie: vorhandene Elektrikerhelme können weiter verwendet werden, spezielle duroplastische Helme sind nicht zwingend erforderlich.

Auch das standardisierte Steckclip-System (Euroslot) hat gleich mehrere Vorteile:

  • die Steckclips sind einzeln austauschbar
  • vorhandene Clips können weiter verwendet werden
  • Ersatzteile sind leicht erhältlich

 


Sie möchten mehr wissen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail.

Tel. 09181 906 1510 | technik.support@dehn.de