DEHNbox für die Telekommunikation

Leistungsfähiger Kombi-Ableiter für die Telekommunikation

DEHNbox TCDer Überspannungs- und Blitzschutzspezialist DEHN bietet mit der neuen DEHNbox TC 180 ein anwendungsfreundliches Schutzgerät für den Einsatz in modernen Telekommunikationssystemen (ISDN, Analog-Telefon, xDSL). Überspannungen werden für die angeschlossenen Endgeräte dabei auf ungefährliche Werte begrenzt ohne das Datensignal zu beeinflussen. Der kompakte Ableiter kann jederzeit einfach nachgerüstet werden und so den Blitz- und Überspannungsschutz auch in bereits bestehenden Anlagen sicherstellen. Durch die Schutzart IP 65 ist ein Einsatz in nahezu allen Umgebungen möglich. Die DEHNbox ist somit das ideale Schutzgerät sowohl im privaten, gewerblichen als auch industriellen Umfeld.

Die DEHNbox TC 180 bietet Schutz für eine symmetrische Datenschnittstelle (ISDN, Analog-Telefon, xDSL) und weist ein hohes Blitzstrom-Ableitvermögen von 2,5 kA (10/350 µs) pro Ader auf. Nach dem Blitzschutzzonen-Konzept ist der Ableiter an den Schnittstellen 0A bis 2 und höher einsetzbar. Mit einer Grenzfrequenz bis 250 MHz stellt die DEHNbox die Übertragung hochfrequenter Signalanteile sicher. Der kompakte Ableiter kann durch sein praktisches, zur Wandmontage geeignetes Aufputzgehäuse jederzeit schnell und einfach nachgerüstet werden. So kann er den Blitzstrom- und Überspannungsschutz auch in bereits bestehenden Anlagen einfach sicherstellen.

Durch die Schutzart IP 65 ist ein Einsatz in nahezu allen Umgebungen möglich. Die Kabeleinführungen sind als installationsfreundliche selbstdichtende Gummimembranen ausgeführt. Sie erlauben eine schnelle, einfache Montage und bieten Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub.

Durch die Schnellanschlusstechnik mittels Zugfederklemmen können sowohl die Leitungsadern (ein- und feindrähtig mit Aderendhülse) als auch die Erdungsleitung ohne Werkzeugeinsatz in die Anschlussklemmen eingesteckt und kontaktiert werden. Eine zusätzliche separate Anschlussklemme ermöglicht die direkte Verbindung eines Leitungsschirmes mit dem Potentialausgleich.

Die DEHNbox TC 180 ist damit das ideale Schutzgerät für informationstechnische Übertragungssysteme im Telekommunikationsbereich z. B. im Privathaus, Homeoffice, für Kleingewerbe und kleine Industriebetriebe.