DEHN - neuer Hauptkatalog für den Überspannungsschutz

Hauptkatalog ÜberspannungsschutzAb sofort liegt der neue Hauptkatalog „Überspannungsschutz“ 2014/2015 des international aktiven Blitzschutz-, Überspannungsschutz- und Arbeitsschutz- Spezialisten DEHN + SÖHNE vor. Dieser gliedert sich in Produkte für den Schutz der Energietechnik (Red/Line), den Schutz der Daten- und Informationstechnik (Yellow/Line) sowie in Produkte für den Blitzschutz- Potentialausgleich.

 

Auf über 400 Seiten stellt DEHN neben bewährten Produkten auch eine Vielzahl an Neuheiten vor, wie beispielsweise:

 

  • DEHNcombo YPV SCI, der kompakte, blitzstromtragfähige Kombi-Ableiter für die DC-Seite von Photovoltaiksystemen bis 1500 V DC,
  • DEHNcube YPV SCI, der neue Überspannungs-Ableiter Typ 2 in Schutzart IP65 für die DC-Seite von PV-Anlagen bis 1000 V,
  • BLITZDUCTOR® SP, ein leistungsfähiges Schutzgerät zur Erhöhung der Sicherheit in der Daten- und Informationstechnik sowie der MSR-Technik,
  • DEHNcord, der neue flexible und platzsparende Überspannungs-Ableiter Typ 2,
  • DEHNguard® PCB, ein neues Leiterplattensockel-Programm von Überspannungs-Ableitern Typ 2 zum Schutz von Wechselrichtereingängen.

 

Die neuen Kataloge finden Sie hier: Download Kataloge

 


 

DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitWerbung
Postfach 1640
D-92306 Neumarkt

Tel: +49 9181 906 0
Fax: +49 9181 906 1100
e-mail: info@dehn.de

Petra Raab

Tel: +49 9181 906 1426
Fax: +49 9181 906 55 1426
e-mail: petra.raab@dehn.de

Werner Meier

Tel: +49 9181 906 1123
Fax: +49 9181 906 1478
e-mail: werner.meier@dehn.de