Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHN durch DAkkS akkreditiert

Ende 2017 hat das DEHN Testzentrum von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) die Akkreditierungsurkunde (Registriernummer D-PL-20356-01-00) erhalten. Damit erhält DEHN einen weiteren objektiven Beleg für die Qualität und Kompetenz seiner Prüfungen.

Nach der Antragsphase stellte DEHN in einem mehrstufigen Akkreditierungsverfahren seine Kompetenz unter Beweis und trägt nun für die kommenden fünf Jahre das DAkkS-Siegel. Dann wird eine Erneuerung der Akkreditierung notwendig. In der Zwischenzeit wird DEHN regelmäßig von DAkkS überwacht.

Das DAkkS Zertifikat bestätigt die exakte Arbeitsweise des DEHN Testzentrums und die Verlässlichkeit der Prüfergebnisse. Diese basieren u. a. darauf, dass ausschließlich kalibrierte und zugelassene Prüfmittel eingesetzt werden und die Analyse- und Prüfmethoden dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Damit wird bestätigt, dass das DEHN Testzentrum sowohl die technischen Voraussetzungen als auch die hohe fachliche Kompetenz besitzt, die im Akkreditierungsumfang beschriebenen Prüfungen nach DIN EN ISO/ IEC 17025 durchzuführen.

Im Testzentrum können dazu sowohl Prüfungen an Blitzschutzkomponenten und Überspannungsschutzgeräten als auch Tests an kompletten Systemen durchgeführt werden. Erfahren Sie mehr unter www.dehn.de/de/dehn-pruef-und-testzentrum. Die Prüfungen und Testergebnisse werden in Prüfberichten mit Akkreditierungssymbol dokumentiert, die international anerkannt werden. Dabei wird dem Kunden maximale Vertraulichkeit und Unabhängigkeit garantiert.

DEHN ist damit kompetentes Partnerlabor in Sachen Blitz- und Überspannungsschutz.

Petra Raab

Petra Raab

Sprecherin Fachmedien

Telefon: +49 9181 906 1426 | +49 151 151 381 53

nach oben