DEHN auf der Intersolar Europe 2013, Halle A4, Stand 390

Neuheiten bieten höhere Funktionalität bei reduzierten Kosten

Auf der Intersolar Europe, 19.-21. Juni 2013, stellt DEHN neue Lösungen zum Schutz von Leistungselektronik an Photovoltaik-Anlagen bei Blitz und Überspannung vor. Die Neuentwicklungen wie etwa der Überspannungsableiter DEHNguard® YPV SCI-kompakt (Short Circuit Interruption) oder die neuen Leiterplattensockel DEHNguard® PCB werden dem Kundenwunsch nach sicherem Blitz- und Überspannungsschutz unter wirtschaftlichen Aspekten mehr als gerecht.

Der internationale Spezialist für Überspannungs-, Blitz- und Arbeitsschutz stellt auf der Intersolar Europe 2013 in München unter anderem seine Produktneuheiten für Photovoltaik-Anlagen unter dem Motto „Konzentration auf das Wesentliche, ohne Abstriche bei der Sicherheit“ vor. Höhere Funktionalität bei reduzierten Kosten ist die häufig gestellte Anforderung an Entwickler von Leistungselektronik. Gerade in der Photovoltaik-Branche wachsen, nicht zuletzt durch die steigende internationale Konkurrenz, die Anforderungen an die technischen Parameter als auch die Nachfrage nach wirtschaftlichen Lösungen. DEHN stellt auf seinem Messestand 390 in Halle A4 kostenoptimierte Produktneuheiten speziell für Anwendungen in Photovoltaik-Anlagen vor, die hinsichtlich Zuverlässigkeit und Langlebigkeit den gewohnten und bewährten Standard der DEHN-Produktfamilien bieten.

DEHNSicherer Schutz für Stringwechselrichter-Systeme mit DEHNguard® YPV SCI-kompakt
Dem Ziel vor Überspannung zu schützen und damit die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von PV-Anlagen zu erhöhen, wird der DEHNguard YPV SCI-kompakt mit seinen Hochleistungs-Varistoren gerecht. Diese sind durch die fehlerresistente Y-Schaltung permanent mit dem Gleichstromkreis verbunden und leiten Stoßströme bis 40 kA (8/20 µs) zuverlässig ab. Außerdem lassen sich damit auch kleinere Spannungsspitzen, die aufgrund ihrer Vielzahl ebenfalls die Lebenserwartung der PV-Elektronik reduzieren, begrenzen. Es sind Schutzgeräte für Spannungen von 600 V und 1000 V verfügbar. Der neue Typ 2-Überspannungsableiter DEHNguard YPV SCI reduziert Kosten dank seiner kompakten Bauweise. Er hat eine Baubreite von 3 TE und einen Klemmbereich von 1,5 mm² bis 35 mm². Die Geräte sind nach der neuen Norm EN 50539-11 geprüft und weisen eine Kurzschlussfestigkeit von 200 A DC auf. Dies alles macht ihn zu einem idealen Ableiter für den Schutz von Stringwechselrichtern.

Neues Leiterplattensockel-Programm DEHNguard® PCB
Reduzierte Kosten und höhere Funktionalität hinsichtlich des Überspannungsschutzes bei regional sehr unterschiedlichen Blitzaufkommen und Netzqualitäten – diesen Anforderungen wird das neue Leiterplattensockel-Programm DEHNguard PCB (FM) gerecht. Es eröffnet weitreichende neue Lösungen zum Schutz von Leistungselektronik vor Überspannungen. Durch die direkte Platzierung der Sockel auf der Leiterplatte entfällt das bei Hutschienen-Geräten (DIN-RAIL) dieser Klasse notwendige manuelle Verdrahten. Der Überspannungsschutz kann jederzeit durch einfaches Stecken der entsprechenden Schutzmodule realisiert werden. Damit lassen sich Stoßstrombelastungen bis zu 40 kA (8/20 µs) beherrschen. Lieferbar sind die Sockel für unterschiedliche Systemspannungen für Gleich- oder Wechselstrom. Sowohl die DC- als auch die AC-Seite der Geräte-Leiterplatten lassen sich verwechslungssicher mit den kodierten Sockeln beschalten.

Blitzschutz-Potentialausgleich mit DEHN UNI-Erdungs- und Falzklemmen
Einfacher Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich ist mit den DEHN UNI-Erdungs- und Falzklemmen für PV-Montagesysteme möglich. Unterschiedliche Leiterwerkstoffe und -querschnitte können mit Montagesystemen z. B. aus Aluminium verbunden werden, ohne dass Kontaktkorrosion entsteht. Möglich wird dies durch ein Zwischenelement (Kontaktplatte) aus Edelstahl. Durch die Ausführung mit Doppelüberleger können einfach und schnell die Profile untereinander – z. B. in Durchgangsverdrahtung – angeschlossen werden. „Unsere Anschlussklemmen sind somit die universelle Antwort für das Klemmen verschiedener Leiterwerkstoffe wie Stahl, Aluminium, Kupfer oder NIRO“, so Wolfgang Wegmann, Messeverantwortlicher und Marktmanager im Bereich Photovoltaik bei DEHN.  Das bringt Vorteile wie flexiblen Einsatz hinsichtlich der Materialauswahl und eine dadurch wesentlich vereinfachte Lagerhaltung.

DEHNcareStörlichtbogengeprüfte Schutzausrüstung DEHNcare®                 
Da beim Arbeiten an und Warten von PV-Anlagen Störlichtbögen auftreten können, präsentiert DEHN auf der Messe die störlichtbogengeprüfte Schutzausrüstung DEHNcare. Zur Schutzausrüstung gehören ein zweiteiliger Schutzanzug oder Schaltmantel sowie Helm und Handschuhe. Diese Komponenten der Ausrüstung schützen vor thermischen Auswirkungen in Folge von Störlichtbögen und minimieren das Verletzungsrisiko. Bei der Auswahl der Materialien legte DEHN neben der Schutzwirkung auch großen Wert auf den Tragekomfort.

 

Standbesetzung:19. Juni20. Juni21. Juni
Klaus Beckerxx 
Oliver Born x 
Jürgen Büchelexxx
Ulrich Digel xx
Ingenieur-Büro Bieblxxx
Harald Kolb xx
Jennifer Lehmannxxx
Shukla Mayankxxx
Alvin Sunxxx
Christian Vögerlxxx
Thomas Wafflerxx 
Wolfgang Wegmannxxx

 

 

 

 

 

 


 

DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitWerbung

Postfach 1640
D-92306 Neumarkt

Tel: +49 9181 906 0
Fax: +49 9181 906 1100
e-Mail: info@dehn.de

Petra Raab

Tel.: +49 9181 906 1426
Fax: +49 9181 906 55 1426
e-Mail: petra.raab@dehn.de

Werner Meier

Tel.: +49 9181 906 1123
Fax: +49 9181 906 1478
e-Mail: werner.meier@dehn.de