DEHN Air-Termination Tool – Ermittlung der Fangstangenlänge

 DEHN Air-Termination Tool Das DEHN Air-Termination Tool dient der Berechnung der Fangstangenlänge nach IEC 62305-3.
 Mit diesem Berechnungsmodul können Fangstangenlängen in Abhängigkeit der Schutzklasse des Blitzschutzsystems (LPS-Systems) berechnet werden.

Zur Ermittlung der Fangstangenhöhe sind zum Teil zeichnerische Darstellungen notwendig, welche in Abhängigkeit der Schutzklasse des LPS-Systems zu erstellen sind. Um eine Vereinfachung zu bieten, wurden in dem Modul verschiedene Konstellationen in rechnerischer Form nachgebildet. Ziel ist ein technisch korrekt ausgelegtes Äußeres Blitzschutzsystem. Wichtig ist hier vor allem die Dimensionierung der Schutzbereiche in Abhängigkeit der Fangstangenhöhe.