Energie erzeugen

Energie erzeugen

Über Photovoltaikanlagen und Solarthermiekollektoren erzeugen wir eigenen Strom und Warmwasser aus der Energie der Sonne.

Solarthermiekollektoren

go Fenster schließen

Energie verwenden

Energie verwenden

Ein Energiemanagementsystem mit Spitzenlastregelung sorgt für einen angepassten und reduzierten Stromverbrauch. Zur Erzeugung von Druckluft nutzen wir modernste, verbrauchsoptimierte Kompressortechnik. Energieverluste in den Gebäuden reduzieren wir durch Abluftwärmenutzung und Schnelllauftore.

go Fenster schließen

Mobilität

Mobilität

Die Fahrzeuge in unserem modernen Fuhrpark sind mit schadstoff- und verbrauchsoptimierter Technik ausgestattet ("Start-Stopp", Partikelfilter). Bei den Nutzfahrzeugen werden Abgase durch SCR-Katalysatortechnik von Schadstoffen gereinigt.

Mobilität

go Fenster schließen

Kreislaufwirtschaft

Kreislaufwirtschaft

Individuelle Entsorgungsabläufe und Behältersysteme sowie regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter sichern eine zeitgemäße Abfallsammlung und Kreislaufwirtschaft.
Die Materialreste aus der Produktion werden der sortenreinen Wiederverwertung zugeführt.
Bei der Instandhaltung der Produktionsanlagen trägt unser Schmierstoffmanagement zur Standzeitverlängerung und damit zur Reduzierung der Abfallmengen bei.

go Fenster schließen

Sicherheit und Überwachung

Sicherheit und Überwachung

Wassergefährdende Flüssigkeiten und Chemikalien bewahren wir in speziellen Räumen/Lagerbereichen sicher auf.

Anlagen mit Gefährdungspotential für die Umwelt oder Anlagen, in denen mit gefährlichen Stoffen umgegangen wird, sind sicherheitstechnisch in das Gebäudeleitsystem integriert.
Sie unterliegen einer systematischen Überwachung durch externe oder eigene ausgebildete Mitarbeiter.

go Fenster schließen

Licht

Licht

Helligkeitsgeregelte Beleuchtungssysteme oder programmierte Schaltzeiten sorgen für eine bedarfsgerechte Beleuchtung in den Produktions- und Verwaltungsbereichen.

 

 

go Fenster schließen

Wasser

Wasser

In verschiedenen Sanitärbereichen verwenden wir statt wertvollen Trinkwassers Niederschlagswasser zur Toilettenspülung.
Über mehrere Versickerungsstellen und eine Teichanlage gelangt das nicht genutzte Regenwasser wieder in den natürlichen Kreislauf zurück.

go Fenster schließen

Umweltmanagement

Umweltmanagement

Die Koordination des Umweltschutzes erfolgt durch eine eigene Stabsstelle. Diese wird vor Investitionsentscheidungen und bei Änderungen in Produktionsprozessen, sowie betrieblichen Prozessen eingebunden.
Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die Umweltpolitik des Unternehmens durch sein eigenes Verhalten umzusetzen.

go Fenster schließen

DEHN + SÖHNE

DEHN / Umwelt

Zertifiziert nach DIN EN ISO 14001

Umweltzertifikat DIN EN ISO 14001Im Jahr 2000 wurden wir erstmals von unabhängigen externen Gutachtern überprüft, seitdem besitzen wir die Zertifizierung nach der international anerkannten Norm ISO 14001.

 

 

 

 


Das Umweltzertifikat kann angefordert werden, bitte wenden Sie sich per e-Mail an Umweltzertifikate@dehn.de

 

DEHN - schützt die Umwelt

Obwohl der Begriff "Umweltschutz" damals im Sprachgebrauch noch nicht existierte, ist die Sorge um unsere Umwelt im Prinzip schon seit der Unternehmensgründung 1910 fest in unserer Produktphilosophie verankert – denn alles, was mit unseren Produkten geschützt werden kann, gehört auch zu unserer Umwelt, zu unserem Umfeld, das erhalten werden sollte.

Alle Schäden an Gebäuden oder Sachgütern führen schließlich zwangsläufig auch zu direkten oder indirekten negativen Auswirkungen auf die Natur und damit auf die Menschen, sei es durch Brand, Zerstörung oder durch die zusätzlichen Aufwendungen an Rohstoffen und Energie für den Wiederaufbau oder die Ersatzinvestition.
Als fester Bestandteil der Unternehmensführung wurde seit Anfang der 1990er Jahre in unserem Werk ein Umweltmanagementsystem aufgebaut.

DEHN Umweltschutz Energie erzeugen Energie verwenden Mobilität Wasser Umweltmanagement Kreislaufwirtschaft Sicherheit und Überwachung Licht

Die Grundlagen für unser Handeln sind in unserer Umweltpolitik verankert, gleichzeitig ist jeder Mitarbeiter dazu verpflichtet und gefordert, die Regelungen einzuhalten und seinen Beitrag zu leisten.