BLITZDUCTOR® SP

BLITZDUCTOR SPZu den Produktneuheiten vom Überspannungs- und Blitzschutzspezialisten DEHN zählt der BLITZDUCTOR® SP, ein leistungsfähiger Überspannungs- Ableiter zur Erhöhung der Sicherheit in der Daten- und Informationstechnik sowie der MSR-Technik.
Der BLITZDUCTOR® SP ist ein teilbarer, mehrpoliger Überspannungs-Ableiter. Die Ableiter sind für unterschiedliche Spannungsbereiche konzipiert und sichern so den Schutz von informationstechnischen Anlagen und Systemen wie beispielsweise MSR- Kreise und Bussysteme.
Wahlweise stehen zwei universelle Basisteile, mit oder ohne Signaltrennung
bei gezogenem Ableiter-Modul, zur Verfügung. Bedingt durch das modulare Ableiterkonzept lassen sich sämtliche Schutzmodule der BLITZDUCTOR® SP-Serie einfach und schnell in das Basisteil einstecken. Die universellen Basisteile optimieren die Lagerhaltung und begünstigen Vorverdrahtungen und Service. Mit den Hutschienengeräten können bis zu vier Signaladern bei nur 12 mm Baubreite geschützt werden. Der BLITZDUCTOR® SP besitzt ein hohes Ableitvermögen bis 20 kA (8/20 μs) kombiniert mit einem niedrigen Schutzpegel und ist so nach dem Blitzschutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B - 2 und höher einsetzbar.
Das Gerätedesign, konzipiert für das „Hot Swapping“, ermöglicht sowohl das Ziehen des Ableiter-Moduls auf Tastendruck als auch das sichere Stecken während des Betriebes. Das Modul rastet hörbar im Basisteil ein und ist somit für einen sicheren Anlagenbetrieb fixiert. Die Ableiter sind vibrations- und schockgeprüft und widerstehen bis zu 30-facher Erdbeschleunigung. Da sich keinerlei Bauelemente der Schutzschaltung im Basisteil befinden, beschränken sich eventuelle Wartungsarbeiten auf die Schutzmodule.

Umfangreiches Zubehör wie Elemente für das Erden von nicht benutzten Adern oder das einfache Prüfen von Signalleitungen machen den BLITZDUCTOR® SP besonders anwendungsfreundlich.