DEHN + SÖHNE

Der Blitz / Blitzschutzsystem

Die Funktionen des Äußeren Blitzschutzes sind:

Die Funktionen des Inneren Blitzschutzes sind:

Blitzschutzsystem (LPS - Lighting Protection System)
spaceBild vergrößern auf Klick

Das Blitzschutzsystem

Blitzschutzsysteme sollen bauliche Anlagen vor Brand oder mechanischer Zerstörung schützen und Personen in den Gebäuden vor Verletzung oder gar Tod bewahren.
Ein Blitzschutzsystem besteht aus dem Äußeren und dem Inneren Blitzschutz.

Der Blitzschutz-Potentialausgleich reduziert die durch den Blitzstrom verursachten Potentialunterschiede. Dies wird durch die Verbindung aller getrennten, leitenden Anlagenteile direkt durch Leitungen oder durch Überspannungsschutzgeräte (SPDs) erreicht.

Die Bestandteile eines Blitzschutzsystems nach DIN EN 62305 (VDE 0185-305) sind:

  • Fangeinrichtung
  • Ableitungseinrichtung
  • Erdungsanlage
  • Trennungsabstände
  • Blitzschutz-Potentialausgleich

Bestandteile eines Blitzschutzsystems
spaceBild vergrößern auf Klick

Die Schutzklassen

Es sind die vier Schutzklassen I, II, III und IV von Blitzschutzsystemen (LPS) anhand eines Satzes von Konstruktionsregeln festgelegt, die auf dem entsprechenden Gefährdungspegel beruhen.

Jeder Satz umfasst

Konstruktionsregeln.

Zum Sicherstellen kontinuierlicher Verfügbarkeit komplexer informationstechnischer Systeme auch im Falle direkter Blitzeinwirkung sind, aufbauend auf einem Blitzschutzsystem, weiterführende Maßnahmen zum Überspannungsschutz elektronischer Systeme notwendig.