Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

keyvisual gas
DEHN schützt Anlagen der Gasindustrie

Blitz- und Überspannungsschutz für die Gasindustrie

Blitzeinschläge und transiente Überspannungen gefährden die empfindlichen Anlagen und Komponenten der Gasindustrie. Im heutigen Wettbewerbsumfeld gelten Anlagenausfälle als ernsthafte Bedrohung. Reduzieren Sie deshalb kostenintensive Betriebsstörungen und minimieren Sie Anlagenstillstände.

Mit einem umfassenden Blitz- und Überspannungs-Schutzkonzept optimieren Sie den durchgängigen Betrieb von Gaspipelines, Gasverdichterstationen und Gas-, Druckregel- Messanlagen.

Info für Anlagenbetreiber

Dass ich Erdung, Blitzschutz und Überspannungsschutz brauche ist mir klar, aber was genau muss ich da beachten? Gibt es Beispiele? Wie machen das andere? Wie schütze ich meine Mitarbeiter? ... und wie sichere ich meine Investition?

Hier finden Sie aktuelle Informationen zu den relevanten Normen und Vorschriften, Schutzvorschläge für Gaspipelines, Gasverdichterstationen und GDRM-Anlagen und Referenzprojekte.

Info für Planer und Sachverständige

Für eine exakte Risikobewertung brauche ich zuverlässige Informationsquellen, die mir gut aufbereitetes Material an die Hand geben.

Hier finden Sie LV-Texte, Datenblätter, Schutzvorschläge und Produktmakros.
Ihnen fehlt die Zeit? Mit DEHNconcept haben Sie die Möglichkeit den kompletten Bereich "Blitzschutz-Überspannungsschutz" auszulagern und planen zu lassen.

Info für Blitzschutzfachkräfte für Ex-Bereiche

Blitzschutzanlagen- und Systeme in explosionsgefährdeten Bereichen planen, errichten und prüfen – das erfordert breites Fachwissen zum Thema Explosionsschutz. Außerdem brauche ich spezielle Produkte die für den Einsatz in Ex-Bereichen zugelassen sind und oft auch anlagenspezifische Sonderlösungen.

Hier finden Sie Schutzkonzepte für explosionsgefährdete Anlagen und Produkte, die für den Einsatz in Ex-Bereichen zugelassen sind. Auf der speziellen Expertenseite für Blitzschutzfachfirmen finden Sie alle wichtigen Infos: Prüfprotokolle, Schutzvorschläge, Datenblätter... alles auf einen Blick!

Info für Anlagenbauer und KKS Fachfirmen

Pläne sind eine Sache - oft sieht aber die Realität vor Ort ganz anders aus. In diesem Fall brauche ich zuverlässig und schnell alle relevanten Daten. Wo kann ich Infos downloaden? Ist die Lösung kompatibel zu bestehenden Anlagen? Wie kann ich Komponenten prüfen? Gibt es eine Hot-Line, über die ich mit einem Experten sprechen kann?

Hier finden Sie Datenblätter, Einbauanleitungen, Zertifikate, 3D-Daten, Infos zu Prüfvorschriften und Testinstallation, Erfahrungsberichte ... und natürlich den persönlichen Kontakt im technischen Support.

FAQ Prozesstechnik

Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zum Thema Blitz- und Überspannungsschutz in der Prozessindustrie.

Alles sicher – auch wenn's blitzt?

Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand - mit dem Newsletter DEHNinfo Prozesstechnik erhalten Sie branchenspezifisches Fachwissen rund um das Thema Blitz- und Überspannungsschutz für die Prozesstechnik.

Contact

Haben Sie Fragen?

Team Prozesstechnik

Telefon: +49 9181 906 1740

nach oben