Ausstattung

In unseren Versuchsfeldern können wir StoßströmeDEHN Testlabor und Stoßspannungen unterschiedlicher Amplitude, Anstiegszeit und Dauer erzeugen, um verschiedenste Störphänomene zu simulieren.

Die Ausstattung des DEHN Prüf- und Testzentrums im Überblick:

  • Eines der leistungsstärksten Prüffelder der Welt mit Blitzstoßstrom-Generatoren, die Blitzströme bis 400 kA (10/350 µs) erzeugen und damit Blitzschutzsysteme für Anlagen mit einem sehr hohen Sicherheitsbedürfnis verifizieren können.
  • Stoßstrom-Generatoren zur Nachbildung von indirekten Blitzeinwirkungen und Schaltvorgängen.
  • Stoßspannungs-Generatoren zur Nachbildung von Spannungsbeanspruchung an Isolierstrecken bei Blitzeinwirkung.
  • Hybrid-Generatoren zum Nachweis der Störspannungsfestigkeit, der im Rahmen der EMV-Prüfungen (elektromagnetische Verträglichkeit) für elektronische Geräte erforderlich ist.
  • Impulsstrom-Generatoren zur Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen von Telekommunikationsleitungen nach den Vorgaben der Internationalen Fernmeldeunion (ITU).
  • Leistungsfähiger 1-Phasen-Transformator, der in Verbindung mit einem 100 kA (8/20 µs) Stoßstromgenerator die Arbeitszyklusprüfungen von SPDs für AC-Anlagen ermöglicht.
  • Leistungsstarker DC-Generator, bestehend aus einem 3-Phasen-Transformator mit B6-Brückengleichrichter, der in Verbindung mit einem 50 kA (8/20 µs) Stoßstromgenerator die Arbeitszyklusprüfungen von SPDs für DC-Anlagen möglich macht.
  • Photovoltaik-Simulator zur dynamischen Nachbildung der nichtlinearen i/u-Charakteristik eines PV-Generators.
  • Multipler Impulsstrom-Generator zur Nachbildung von Mehrfachblitzen nach IEC 62305-1.