Äußerer Blitzschutz und Potentialausgleich

Bauteile und Komponenten für vollständige Blitzschutzsysteme

DEHN bietet Bauteile und Komponenten für ein vollständiges Blitzschutzsystem von der Erdungsanlage bis zur Fangeinrichtung. Dazu gehören auch Bauteile für den Funktionspotentialausgleich und den Blitzschutzpotentialausgleich.

Der Fundamenterder | Broschüre DS 162 | 3.0 MB

 

Erdungsfestpunkt
Für den Betoneinbau, als korrosionsfreien Anschluss an die Erdungsanlage
fixed earthing terminalLeitungen
Runddrähte, Bänder und Seile unterschiedlicher Werkstoffe und Durchmesser nach DIN EN 62561-2
conductors
Potentialausgleichsschienen
Potentialausgleichsschienen und Erdungsschienen für den Potentialausgleich sowie Blitzschutzpotentialausgleich.
equipotentail bonding barTiefenerder
Bei den Tiefenerdern von DEHN besteht die Verbindung aus einer selbstschließenden Kupplung mit Bohrung und Zapfen
earth rod
Klemmen
Zum Anschließen von Rund und Flachleitern an Erdungsfestpunkten mit Gewinde
clampsFangstangen
Zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., auch zum Errichten mit Betonsockel
air-termination rod