Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Anschlussklemme

Für den universellen Anschluss an den Ringpotentialausgleich bei St/tZn, Kupfer oder Edelstahl (NIRO).

1 Produkt

Art.-Nr. 563169 AK RPA V2A

GTIN 4013364104839, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 77.80 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemme Ringpotentialsausgleich NIRO
Anschlussklemmen für den universellen Anschluss an den Ringpotentialausgleich bei St/tZn, Kupfer oder Edelstahl (NIRO)
Leitungshalter Aufnahme Rd / Fl: Ø8-10 / 30 x 3 bis 11 mm
Werkstoff: NIRO
Werkstoff Käfigklemme: St/galZn
Anschlussquerschnitt: 2,5-95 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 5,5 kA
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: AK RPA V2A
Art.-Nr.: 563169
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungshalter Aufnahme Rd / Fl Ø8-10 / 30 x 3 bis 11 mm
Werkstoff NIRO
Werkstoff Käfigklemme St/galZn
Anschlussquerschnitt 2,5-95 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 563169 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 563169 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben